Serwis kamperów Cummins Coach Care™

Ogólnokrajowy serwis kamperów oferowany przez zaufaną firmę. Od naprawy silnika i agregatu prądotwórczego po konserwację całego pojazdu — Cummins Coach Care™ zadba o Twój kamper.

Autobus, który za chwilę przejedzie przez duży most
kamper jadący przez pustynię z widocznymi odbiciami słońca
Nie pozwól, aby awarie Cię spowolniły

Gdy Twój kamper wymaga serwisu, liczy się szybkość i niezawodność. Nie każdy warsztat poradzi sobie ze skomplikowanymi zespołami, takimi jak silnik, agregat prądotwórczy, podwozie czy HVAC.

Najczęstsze wyzwania związane z serwisem kamperów:

  • stracony czas podróży z powodu nieoczekiwanych awarii
  • trudności ze znalezieniem serwisu zajmującego się naprawą silników, agregatów prądotwórczych lub podwozia
  • ograniczony dostęp do wyszkolonych techników.

Cummins Coach Care rozwiązuje te problemy – szybka i niezawodna obsługa przez wyszkolonych ekspertów, dzięki czemu możesz bez obaw wrócić na trasę.

Jeden program, dwa poziomy usług. Całe potrzebne wsparcie.​​​​​​​

Cummins Coach Care™ oferuje profesjonalne usługi właścicielom kamperów w Ameryce Północnej. Oferujemy kompleksowe usługi od konserwacji systemu zasilania po pełny serwis kamperów.

Poziomy usług:

  • Coach Care Power – obejmuje wszystkie usługi związane z silnikami i agregatami prądotwórczymi
  • Coach Care Complete – obejmuje wszystkie usługi związane z zasilaniem, a także systemy HVAC, elektryczne, urządzenia i wiele więcej.

Aktualne promocje

Zaoszczędź tego lata na konserwacji i naprawach kamperów.

Kilka rodzajów kamperów jeżdżących przez las

Letnie oszczędności

Niech Twoje lato będzie spokojne dzięki kamperom i autokarom z lokalnej placówki Cummins Coach Care. Zaoszczędź 200 USD na usługach powyżej 2,000 USD lub 100 USD na usługach powyżej 1,000 USD.

Dlaczego warto wybrać ochronę Cummins Coach Care™

Cummins Coach Care™ oferuje niezawodny i profesjonalny serwis kamperów, na którym możesz polegać. Dzięki certyfikowanym technikom i lokalizacjom w całej Ameryce Północnej, zadbamy o to, abyś był gotowy do drogi, gdziekolwiek się udasz.

Specjalistyczna wiedza, której możesz zaufać

Nasi technicy przeszkoleni przez firmę Cummins rozumieją wyjątkowe potrzeby kamperów, zapewniając prawidłowe wykonanie prac za pierwszym razem.

Pełna obsługa systemu

Od konserwacji agregatów prądotwórczych i podwozi po naprawę systemów HVAC i urządzeń AGD – nasze kompletne placówki zajmują się wszystkim pod jednym dachem, oszczędzając czas i kłopoty.

Zasięg ogólnokrajowy

Dzięki ponad 100 lokalizacjom Coach Care w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie zawsze będziesz mieć dostęp do zaufanego serwisu kamperów, bez względu na to, dokąd zaprowadzi Cię droga.

Konserwacja zapobiegawcza

Proaktywny serwis zapewnia bezpieczeństwo kampera, ogranicza przestoje i pomaga uniknąć kosztownych napraw w przyszłości, zapewniając Ci pewność i spokój przez cały czas.

Technik Cummins naprawia kamper na poboczu drogi
Technik Cummins naprawia kamper na poboczu drogi

Referencje klientów

Cummins Coach Care pomaga kamperom wrócić na drogę

Jim Hennessey utknął w Myrtle Beach po tym, jak jego silnik RV uległ awarii. Polegał na Cummins Coach Care™, aby móc wrócić z nim na drogę. Obejrzyj jego świadectwo, aby dowiedzieć się, dlaczego ufa firmie Cummins w zakresie serwisu dla kamperów.

technik serwisowy pracujący przy kamperze
Podstawowe informacje o programie Cummins Coach Care™:

Jakie rodzaje kamperów serwisujemy?

Obsługujemy szeroką gamę kamperów wyposażonych w silniki lub agregaty prądotwórcze Cummins, w tym kampery klasy A, B i C.

Co obejmuje konserwacja agregatu prądotwórczego?

Konserwacja agregatu prądotwórczego zazwyczaj obejmuje wymianę oleju i filtra, wymianę filtra paliwa i powietrza, kontrolę układu oraz testowanie obciążenia. Usługi mogą się nieznacznie różnić w zależności od lokalizacji lub modelu agregatu.

Czy mogę przyjechać bez wcześniejszego umówienia?

hociaż w niektórych lokalizacjach przyjmowani są klienci bez umówionej wizyty, zdecydowanie zalecamy zaplanowanie usługi z wyprzedzeniem, aby skrócić czas oczekiwania i zapewnić dostępność części.

Jaka jest różnica pomiędzy usługą Coach Care a zwykłym warsztatem serwisującym kampery?

Coach Care jest usługą oferowaną przez firmę Cummins, co oznacza, że nasi technicy są przeszkoleni w fabryce, a nasze centra serwisowe są przystosowane do obsługi złożonych systemów zasilania i podwozia przy użyciu oryginalnych części Cummins.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby umówić się na konserwację kampera

Nagłówek formularza

W przypadku pilnych potrzeb serwisowych skorzystaj z naszej wyszukiwarki lokalizacji, aby skontaktować się z najbliższym oddziałem Cummins.


Jakie usługi Cię interesują? (zaznacz wszystkie, które mają zastosowanie)
Jakie usługi Cię interesują? (zaznacz wszystkie, które mają zastosowanie)
Kontakt

Informacje kontaktowe

Sposób kontaktu