Fallstudien von Cummins
Wir sind auf lange Sicht dabei. Wir bauen dauerhafte Partnerschaften auf, die zu intelligenteren Innovationen für unsere Kunden führen. Diese Kundenberichte demonstrieren unser Engagement und unseren Erfolg bei der Bereitstellung von verbesserten Energielösungen für Kunden wie Sie durch erstklassige Innovationen in einer Reihe von Branchen.
Zweck: Installation eines Standby-Stromversorgungssystems für eine abgelegene Lodge und die dazugehörige Wasseraufbereitungsanlage
Die proaktive Fehlererkennung von PrevenTech führt zu erheblichen Kosteneinsparungen und sichert die Betriebszeit
Zweck: Bereitstellung einer zuverlässigen Notstromversorgung für eine hochmoderne Supercomputer-Einrichtung
Zweck: Installation robuster Backup-Systeme an einer Reihe von BAPCO-Tankstellen
Die vorausschauende Analytik von PrevenTech erkannte frühzeitig Anzeichen von Injektorverschleiß, um Injektorausfälle zu verhindern.
Die fortschrittlichen Analysen von PrevenTech® halfen dabei, die Ursachen für reduzierte Geschwindigkeiten zu identifizieren und optimierte Wartungsmaßnahmen zu empfehlen.
PrevenTech® wurde eingesetzt, um die Öl- und Filterstandzeit zu verlängern und gleichzeitig die Motorengesundheit sicherzustellen.
Zweck: Bereitstellung eines neuen Backup-Systems für Phase 1 eines großen neuen Finanzrechenzentrums
Zweck: Bereitstellung der Phase 1 eines Notstromsystems für Ostafrikas erstes Hyperscale-Rechenzentrum
Ziel: Entwicklung und Sicherstellung des effizienten Betriebs mehrerer Hyperscale-Rechenzentren zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur Saudi-Arabiens.
Kyle Myrick ist stolzer Besitzer eines 2015 Ram Tradesman Pickups mit Cummins-Turbodiesel-Antrieb und über 300.000 Meilen auf dem Tacho. Als Bergbauingenieur mit über 20 Jahren Erfahrung wird sein Truck ständig in rauen Umgebungen auf die Probe gestellt – nicht nur als Teil von Kyles Arbeit, sondern auch, um seine Leidenschaft für Reisen und Abenteuer zu unterstützen.
Zweck: Aufrüstung eines 20 Jahre alten DMC zur Verbesserung der Kapazität und Zuverlässigkeit des Stromversorgungssystems für einen großen Netzwerk- und Kommunikationsdienstleister in Saudi-Arabien.
STAMFORD P7-Generatoren spielen eine entscheidende Rolle beim Antrieb des Projekts Ambatovy, einem wegweisenden Bergbau- und Verarbeitungsprojekt in Madagaskar.
Cloud-Boom hinter Navers Vorherrschaft Angesichts des steigenden Datenverkehrs auf seiner Plattform begann Naver mit dem Bau eines der größten Rechenzentren Asiens, das in sechs Phasen mit einer beträchtlichen Anzahl von Generatoren entwickelt werden soll. Die erste Phase des Rechenzentrums von Gak Sejong umfasst 18 Cummins QSK95-Aggregate mit einer Standby-Leistung von 60 Hz von 37