Spezialisten für Cummins Bergbaumotoren
Seit dem Antrieb der allerersten Dieselschaufel im Jahr 1926 hat Cummins der Bergbauindustrie zuverlässige Stromversorgungslösungen geliefert, die in jeder Umgebung funktionieren – von 900 Fuß unter der Erde bis zu den rauen Ölsanden der Arktis. Heute sind die Produkte von Cummins weltweit in einer Vielzahl von Bergbaumaschinen zu finden, darunter Förderlaster, Bagger, Radlader, Surface Miner und Bergbau-Lkw.
Wir sind darauf spezialisiert, unseren Kunden qualitativ hochwertigen Bergbauservice zu bieten, der auf jeden einzelnen Bergbaustandort zugeschnitten werden kann. Unser fachkundiges Serviceteam setzt die neuesten Werkzeuge und Verfahren ein, um qualitativ hochwertige Überholungen, Umbauten, Reparaturen, Wartungen und Überwachungen von Cummins-Motoren anzubieten, die eine maximale Betriebszeit und niedrigere Gesamtbetriebskosten gewährleisten.
Motorreparaturen
Motorreparaturen werden durch ein Netzwerk von modernen, voll ausgestatteten Außendiensttechnikern durchgeführt. Jeder Serviceingenieur ist mit den neuesten Diagnose- und Reparaturgeräten ausgestattet und nach dem höchsten Standard geschult. Alle Reparaturen werden gemäß den Richtlinien zur Fehlersuche und Reparatur von Cummins durchgeführt.
Vorteile
- Voll ausgestattete Flotte mit Servicefahrzeugen für den Support vor Ort
- Jede autorisierte Niederlassung unterhält einen vollständigen Bestand an Originalteilen von Cummins und Verbrauchsmaterialien
- Geschultes und qualifiziertes Serviceteam
- Arbeiten unter Verwendung fortschrittlicher Diagnose- und Reparaturwerkzeuge, die dem Cummins QuickServe-Serviceprozess folgen
Überholung von Motoren
Ein weiteres spezialisiertes Angebot für den Bergbau, das von unserem fachkundigen Serviceteam erbracht wird, sind größere Motorüberholungen. Von der Zerlegung bis zur Endkontrolle kümmert sich unser Serviceteam um Ihre Ausrüstung.
- Zerlegung, Reinigung der Komponenten
- Beurteilung von Motorblock und Kurbelwelle, um sicherzustellen, dass sie den Cummins-Richtlinien entsprechen oder diese übertreffen
- Wiederzusammenbau des Motors unter Verwendung von Originalteilen von Cummins vor der endgültigen Prüfung
Optionen für den Motorenservice
Der Eliminator, der für die KTA38, KTA50 und alle QSK MCRS-Motoren erhältlich ist, ist ein kombiniertes Vollfluss- und Zentrifugalsystem mit einem permanenten Edelstahlkern, der den Bedarf an Einweg-Ölfiltern überflüssig macht. Es besteht aus einem zweistufigen Filtermediensystem. Der erste Filter fängt bis zu 20 Mikrometer kleine Partikel ab, während ein Zentrifugalabscheider sich fortwährend dreht und die schwersten Partikel auf einem auswechselbaren Einsatz ablegt.
Der Eliminator nutzt den Öldruck im Schmiersystem, um den Zentrifugalabscheider zum Drehen zu bringen. Der Motor wird nicht zusätzlich belastet, ohne dass die Leistung oder der Kraftstoffverbrauch beeinträchtigt werden. Diese Option senkt die Betriebskosten durch:
- Eliminierung der wiederkehrenden Kosten und Wartung von Schraubfiltern
- Reduzierung der Stillstandszeit beim Filterwechsel
- Eliminierung der Kosten der Entsorgung von gebrauchten Filterkomponenten
- Verbesserung der Filtration und Reduzierung des Komponentenverschleißes kann die Überholungszeiträume verlängern
- Verlängerung von Ölwechselintervallen bei der gleichzeitigen Verwendung von Ölprobenentnahme und CENTINEL