Produktverfügbarkeit
Anwendungen
Seit über 20 Jahren reduzieren wir die Probleme der Industrie mit Reifendruckverlust. Das Meritor Tire Inflation System (MTIS), das auf mehr als 1 Millionen Anhängern installiert ist, sorgt dafür, dass die Reifen richtig aufgepumpt bleiben, um Verschleiß zu reduzieren und den Kraftstoffverbrauch zu senken. Die serienmäßige ThermALERT-Wärmesensortechnologie der Radenden warnt den Fahrer sofort vor einer Überhitzung der Radköpfe, so dass er vorbeugende Maßnahmen ergreifen kann, um Schäden zu vermeiden. MTIS kann auf allen gängigen Anhängerachsmodellen in Nordamerika installiert werden. Es ist für neue Anhänger erhältlich und kann auch bei bereits im Einsatz befindlichen Anhängern nachgerüstet werden. Sehen Sie sich den MTIS-Sparrechner an, um zu erfahren, wie Sie davon profitieren können.
So funktioniert's:
- Die Luft wird durch einen selbstentleerenden Filter gefiltert, um alle Verunreinigungen zu entfernen
- Die Luft wird durch einen selbstentleerenden Filter gefiltert, um Verunreinigungen zu entfernen
- Die Druckluft strömt in die Kontrollbox, wo der Druck auf den voreingestellten Reifendruck geregelt wird.
- Geregelte Luft strömt vom Schaltkasten durch das hohle Achsrohr zur Drehdurchführung (T-Stück)
- Die Luft wird je nach Bedarf über die Drehdurchführung durch die Reifenschläuche in die Reifen geleitet
Merkmale und Vorteile
- Ein zu geringer Luftdruck führt zu erhöhtem und ungleichmäßigem Verschleiß, wodurch die Reifen häufiger ausgetauscht werden müssen. Durch die Aufrechterhaltung des Reifendrucks zu jeder Zeit verlängert MTIS die Lebensdauer der Reifen um 10%
- Laut einer Studie der Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) erhöht MTIS den Kraftstoffverbrauch um durchschnittlich 1.4%.
- Die Reifenhersteller empfehlen, den Reifendruck mindestens zweimal im Monat zu überprüfen, aber mit MTIS verringert sich der Zeit- und Arbeitsaufwand für die Reifenkontrolle drastisch
- MTIS reduziert das Risiko von Reifenplatzern und die damit verbundenen potenziell kostspieligen und gefährlichen Folgen erheblich
- Die serienmäßige ThermALERT™-Technologie zur Erkennung der Hitze an den Radkappen warnt den Fahrer sofort vor überhitzten Radkappen, so dass er vorbeugende Maßnahmen ergreifen kann, um Schäden zu vermeiden.
- Reifen sind der Hauptgrund für kostspielige Serviceeinsätze, von denen viele auf einen zu geringen Reifendruck zurückzuführen sind. Mit MTIS werden diese Einsätze praktisch vermieden
Vorteile von MTIS:™
Wartung und Pannenhilfe
- MTIS verhindert einen zu geringen Luftdruck, was die Lebensdauer der Lauffläche und den Kraftstoffverbrauch verbessert und das Ausplatzen von Reifen reduziert.
- Die Echtzeit-Luftstromüberwachung warnt Fahrer vor Reifenproblemen und erhöht so die Zuverlässigkeit der Flotte.
- MTIS minimiert die Notwendigkeit häufiger Reifenwechsel und maximiert die betriebliche Effizienz.
Flexibilität bei der Installation
- Kompatibel mit den meisten Anhängertypen und Achsmodellen und ermöglicht eine universelle Installation.
- Geringere Installationskosten als bei alternativen Systemen.
Kosten und Effizienz
- Verlängert die Lebensdauer des Reifens um 10 % und verbessert den Kraftstoffverbrauch um 1,4 %.
- Reduziert das Risiko von Blowouts, Ausfallzeiten, Vorladungen und Bußgeldern.
- Enthält eine Lecksuche für eine einfache Diagnose und Reparatur, was zu Kosteneinsparungen führt.
- Typischer ROI innerhalb von ein bis zwei Jahren basierend auf der Reifennutzung.