LKW fährt allein in der Wüste mit Berg im Hintergrund
Die Freiheit der Wahl 

Wir bei Cummins sind bestrebt, unseren Kunden erstklassige Optionen zur Verfügung zu stellen, die ihren Anforderungen entsprechen. Deshalb haben wir unser Portfolio und unsere Partnerschaften im Laufe der Zeit erweitert.

Cummins produziert seit mehr als 100 Jahren Motoren und bietet heute komplette Antriebsstranglösungen an – vom Motor über das Getriebe bis hin zu den Achsen – bei denen jede Komponente harmonisch zusammenarbeitet.

Warum integrieren?

Mit Cummins Integrated Power fügen sich die Teile zusammen.

Höherer Wirkungsgrad

Durch die Optimierung von Faktoren wie Getriebe und Achsübersetzungen maximiert Cummins Integrated Power den Kraftstoffverbrauch. Darüber hinaus reduziert das integrierte, kraftstoffunabhängige Design die Teilevielfalt und die OEM-Integration und verbessert so die Gesamtbetriebskosten.

Leistung

Cummins-Motoren bieten für ihre Größe überlegene Horsepower-Werte und Produktivität. Unsere Geschäftsbereiche und Partnerschaften mit Cummins-Komponenten wie Meritor und Eaton-Cummins liefern erstklassige Achsen, Getriebe und andere Teile.

Geringere Emissionen

Als wachsende Cummins HELM-Plattform gibt Cummins™ Integrated Power unseren Kunden die Möglichkeit, den emissionsarmen oder emissionsfreien Kraftstoff zu wählen, der für sie und den Planeten am besten geeignet ist.

Einfache Integration

Mit Cummins Integrated Power können sich Kunden darauf verlassen, dass Cummins ihren gesamten Antriebsstrang unterstützt und Probleme mit einem Anruf lösen können.

Produktpalette:

2,8- bis 15-Liter-

 

Motoren für On-Highway-Märkte, weltweit

 

Langstrecke | Berufung und Schüttguttransport | Regionalverkehr | Abholung und Lieferung | Schule | Reisebus | Shuttle und Transit

Die Lösung von heute und morgen

X15N Erdgasmotor
Schwerlastmotor

X15N

Entdecken Sie den branchenweit ersten Erdgasmotor mit großem Hubraum, der Lösungen für eine Reihe von Langstreckenanwendungen bietet. Mit einer Leistung von bis zu 500 HP und einem Drehmoment von bis zu 1850 lb-ft wird dieser Motor das Transportwesen und Ihre Anwendungsanforderungen revolutionieren. Der X15N ist ab sofort in Nordamerika erhältlich

Mehr erfahren

X15-Motor der nächsten Generation
Schwerlastmotor

EPA27 X15™

Wir stellen die nächste Generation des X15 vor. Der nächste Schritt auf der kraftstoffagnostische 15-Liter-Plattform von Cummins. Mit einer Leistung von bis zu 605 hp und einem Drehmoment von 2.050 lb-ft unterstreicht dieser Motor unser kontinuierliches Engagement für die Weiterentwicklung der Verbrennungstechnologie.

Mehr erfahren

Brett Merritt spricht in einem Bürogebäude
Brett Merritt spricht in einem Bürogebäude

Innovation, Technologie und Dienstleistungen

Leap Ahead: Einführung der Cummins HELM-Plattformen™

HELM ist unsere branchenspezifische kraftstoffunabhängige Plattformstrategie, die Kunden dabei helfen soll, ihre Nachhaltigkeitsziele und Geschäftsanforderungen zu erfüllen. Diese Plattformen verfügen über eine Reihe von Motoren, die von einer gemeinsamen Basis abgeleitet sind.

Straße umgeben von Bäumen neben dem Gewässer

Weiter und schneller voran

Destination Zero™

Unser Ziel ist die Schaffung einer wohlhabenderen Welt. Wir tun dies, indem wir unsere Kunden mit unseren innovativen und zuverlässigen Produkten bei der Bewältigung der Energiewende unterstützen. 

Mit uns in Kontakt treten