Experten für Schiffsmotoren

Wenn Sie auf See sind, arbeitet unsere Technologie ebenso intensiv wie Sie. Cummins treibt alles an, von Superyachten und Windparks bis hin zu OSVs und Crew-Transferschiffen mit Motoren und Generatoren, um Sie bei Ihrer Arbeit zu untertsützen.

Niemand kennt Ihr Unternehmen wie Sie, außer Cummins. Wir sind seit jeher darauf ausgerichtet, die Kundenanforderungen zu erfüllen – durch umfassende, qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen, die die Betriebszeit maximieren und die besten Gesamtbetriebskosten bieten. 

Wir sind die Experten, die unseren Kunden qualitativ hochwertigen Service in der Schifffahrt bieten, der auf jede von Cummins angetriebene maritime Anwendung zugeschnitten werden kann. Unser spezialisiertes Schifffahrts-Serviceteam nutzt die neuesten Werkzeuge und Prozesse, um Erneuerungen und Reparaturen von Schiffsmotoren und Generatoren von hoher Qualität zu ermöglichen, um die Ausfallzeiten und Kosten von Schiffen zu minimieren.

Reparaturen von Schiffsmotoren

Motorreparaturen

Durch ein Netzwerk von modernen, voll ausgestatteten Außendiensttechnikern. Unsere Flotte ist bereit, alle von Cummins angetriebenen Meeres- und Schifffahrtsschiffe zu unterstützen. Jeder Serviceingenieur ist mit den neuesten Diagnose- und Reparaturgeräten ausgestattet und nach dem höchsten Standard geschult. Alle Reparaturen werden gemäß den Richtlinien zur Fehlersuche und Reparatur von Cummins durchgeführt.

Vorteile

  • Voll ausgestattete Flotte mit Servicefahrzeugen für den Support vor Ort
  • Jede autorisierte Niederlassung verfügt über einen vollständigen Bestand an Originalteilen und Verbrauchsmaterialien von Cummins.
  • Geschultes und qualifiziertes Serviceteam
  • Arbeiten unter Verwendung fortschrittlicher Diagnose- und Reparaturwerkzeuge, die dem Cummins QuickServe-Serviceprozess folgen
Kontaktieren Sie uns, um Ihre Reparatur zu vereinbaren
Grundlegende Instandhaltung des Fahrwerks

Größere Instandsetzungen von Fahrgestellen

Ein weiteres auf die Schifffahrt spezialisiertes Serviceangebot, das von unserem fachkundigen Serviceteam erbracht wird, sind größere Überholungen von Fahrgestellmotoren. Von der Demontage bis zur Endkontrolle kümmert sich unser Serviceteam um Ihr Schiff. Instandsetzungen an Bord des Schiffes können entweder im Hafen oder in einem Trockendock erfolgen.

  • Zerlegung, Reinigung der Komponenten
  • Beurteilung von Motorblock und Kurbelwelle, um sicherzustellen, dass sie den Cummins-Richtlinien entsprechen oder diese übertreffen
  • Wiederzusammenbau des Motors unter Verwendung von Originalteilen von Cummins vor der endgültigen Prüfung
Sprechen Sie mit uns über Fahrgestellüberholungen für Ihr Schiff
Cummins-Standort

Umbauten von Motoren

Das Cummins-Rebuild-Programm bietet eine Reihe von Rebuild-Optionen, die auf Ihre Bedürfnisse und den Lebenszyklus Ihres Cummins-Schiffes abgestimmt sind. Bei der Überholung von Cummins-Motoren liegt der Schwerpunkt auf der Maximierung der Betriebszeit, während Sie einen überholten Cummins-Motor erhalten, der eine zuverlässige und dauerhafte Leistung erbringt, die lange hält.

Unsere umfassende Überholung von Hochleistungsmotoren wird an unseren voll ausgestatteten Servicestandorten durchgeführt und folgt einem Prozess, der vom Zerlegen bis zur Endkontrolle in drei Phasen unterteilt ist:

  1. Zerlegung, Reinigung, Inspektion und Bewertung der Komponenten
  2. Vormontage von Bauteilen und Zusammenbau des Motors
  3. Kraftmessung, Endanstrich und Endkontrolle
Reden Sie heute mit uns über unser Programm für den Wiederaufbau
Servicevereinbarungen

Servicevereinbarungen

Unser Ersatzteil-Team bietet mit seinen Kundenunterstützungsplänen umfassenden Schutz, der sich auf Folgendes konzentriert:

  • Optimale Betriebszeit
  • Aufrechterhaltung der Produktleistung
  • Senkung der Gesamtbetriebskosten
  • Ermöglicht es dem Kunden, die Betriebskosten besser zu verwalten

Unser Ersatzteilteam konzentriert sich auf die Bereitstellung hochwertiger Serviceleistungen für unsere Kunden und arbeitet partnerschaftlich mit Werften und Händlern zusammen, um Ihnen einen maßgeschneiderten Servicevertrag anbieten zu können.

Beginnen Sie noch heute mit uns mit der Diskussion

Ersatzmotoren

Ersatzmotoren von Cummins für die Schifffahrt

Ist Ihr Schiffsmotor kurz vor dem Ende seiner Nutzungsdauer? Käme ein Austausch des Motors infrage? Der Ersatzmotorenservice von Cummins gibt Ihnen als Bootsbesitzer die Möglichkeit, Ihr aktuelles Schiff so leistungsfähig zu halten, wie es sein sollte. Außerdem bieten wir Ihnen eine kosteneffiziente Alternative für die Minimierung von Ausfallzeiten.

Austauschmotoren bieten eine großartige Möglichkeit für Kunden, die Betriebszeit zu maximieren, indem sie einen gleichwertigen Ersatz erhalten, der schnell und einfach installiert werden kann.

Die erfahrenen Ersatzteil- und Ingenieurteams von Cummins können Ihnen ein komplettes und umfassendes Ersatzteilpaket liefern, das die Lebensdauer Ihrer Ausrüstung maximiert.

Zu den Vorteilen eines Motorwechsels gehören:

  • Neueste Cummins-Leistungsspezifikationen für verbesserte Leistung und Kraftstoffeinsparung
  • 100 % Originalteile von Cummins für höchste Qualität und Langlebigkeit
  • Jeder Motor wird vor dem Versand getestet
  • Günstige oder kostenlose Upgrades für neuere Cummins-Motorentechnologie
  • Unterstützung durch das globale Kundendienstnetzwerk von Cummins

Angebote für Schiffsteile

SCHIFFFAHRTS-KITS FÜR FREIZEITSCHIFFE

Schifffahrts-Kits für Freizeitschiffe

Verlassen Sie sich auf die Wartungskits von Cummins für die Schifffahrt, damit Sie auf dem Wasser immer sicher unterwegs sind. Unser Kreuzfahrt- und Wartungskit enthält Originalteile von Cummins, die für die Wartung Ihres Schiffes benötigt werden, bevor Sie in See stechen.

Der Kauf eines umfassenden Schiffswartungskits spart Ihnen Zeit und Geld im Vergleich zum Kauf von Einzelteilen, und Sie erhalten außerdem einen kostenlosen wasserdichten Ersatzkoffer mit jedem gekauften Kreuzfahrtkit.

Erkunden Sie unsere Angebotsseiten für weitere Informationen

Cummins Care

Cummins Care

Cummins Care steht allen Kunden und Dienstleistern von Cummins-Produkten zur Verfügung. Cummins Care Europe ist in das globale Kundenbetreuungsteam von Cummins integriert und verfügt über die Fähigkeit, Fachwissen und Systeme zu verknüpfen und zu nutzen, um eine 24/7 365 Support für alle Produkte auf dem Cummins-Markt.

WENN SIE SICH MIT CUMMINS CARE IN VERBINDUNG SETZEN MÖCHTEN ...

  • Zur Identifizierung von Motor- und Generatorspezifikationen oder Informationen
  • Wenn Sie das benötigte Motor- und Generatorteil nicht finden oder identifizieren können
  • Um ein Problem zu beheben oder eine Frage zu Ihren digitalen Cummins-Service-Tools (Quickserve Online (QSOL), INSITETM) zu stellen
  • Wenn Sie ihren örtlichen Cummins-Händler oder -Vertriebspartner nicht kontaktieren können
Wie können wir Ihnen helfen?

So finden Sie Ihren nächstgelegenen Cummins-Händler für Schifffahrtsteile und Service

Hier suchen