PowerCommand® Steuerung 3300

PowerCommand Control 3300-Schnittstelle
 

Die PowerCommand®-Steuerungen von Cummins Power Generation sind digitale Parallelsteuerungen für die Synchronisierung, Lastverteilung, den Schutz, die Messung und die Überwachung von Generatorsätzen und eignen sich für jede Art von Stromsystem.

Sie bieten eine vollständige autonome Steuerung und Integration des Generators, präzise Frequenz- und Spannungsregelung, AmpSentry™-Schutz, Fehlererkennung und Alarmbenachrichtigung und entsprechen NFPA 110 Stufe 1.  

Alle Steuerungen sind mit einer verteilten Logikarchitektur konzipiert und übernehmen sämtliche Parallelschaltfunktionen wie Erststart-Arbitrierung, Synchronisierung, Lastverteilung und Steuerung. Sie sind mit hochentwickelten Schutzelementen zur Gewährleistung der vollständigen Systemintegration und maximaler Zuverlässigkeit ausgestattet. 

Zwei Arbeitnehmer betrachten ein Laptop

Vollständige Systemintegration

Durch die Integration mehrerer hochentwickelter Steuerungskomponenten in einem einzigen Steuerungspaket bieten PowerCommand®-Steuerungen eine zuverlässige parallele Steuerung für das gesamte integrierte Stromversorgungssystem und ermöglichen eine benutzerfreundliche Systemeinrichtung und einen einfachen Betrieb über den gesamten Lebenszyklus des Systems hinweg.

Erfahren Sie mehr über Integrated Power-Systeme​​​​​​​
Fabrikarbeiter mit Helm

Auf maximale Zuverlässigkeit ausgelegt

Alle PowerCommand®-Steuerungen werden gemäß den aktuellen UL-, NFPA-, ISO-, IEC-, CSA- und CE-Normen entwickelt, hergestellt, getestet und zertifiziert. Unterstützt durch Cummins AmpSentry™ schützen die Steuerungen immer sich selbst und das System, bevor sie interne Schäden verursachen.

Mehr erfahren über AmpSentry™
Nahaufnahme des Laptops

Die Macht der Daten

Mit der Fernüberwachungslösung Cummins PowerCommand Cloud™ können Sie jederzeit und von jedem Ort aus den Systemstatus überprüfen und auf wichtige Benachrichtigungen zugreifen.

Mehr erfahren über Cummins PowerCommand Cloud™

Von Stromexperten für Stromexperten gebaut

Alle wesentlichen Komponenten unserer Systeme – Motor, Generator, Stromaggregate, Umschalter und Steuersysteme – werden von Cummins hergestellt. Dies gewährleistet eine optimale Leistung aller Komponenten, die in Synergie miteinander arbeiten. Ein integriertes Design ermöglicht einen vereinfachten Installations- und Serviceprozess, der sich auf eine einzige Quelle für alle Ihre Anforderungen stützt. 

Das Cummins Advanced Electrical Services Team arbeitet mit engagierten Projektmanagern und Servicetechnikern zusammen, um ein globales Netzwerk fortschrittlicher elektrischer Systemdienstleistungen anzubieten, wie z. B. Dienstleistungen nach der Auslieferung sowie mechanische und elektrische Nachrüstungen.

Techniker von Cummins