Warum FluidWatch?

Richtige Technik

Patentierte, erstklassige Berichte und Feedback zur vorbeugenden Wartung.

Richtige Leute

Direkte Verbindung zu Motorenkonstrukteuren und Experten für Motorflüssigkeiten.

Richtige Kosten

Kostengünstige Muster mit den wichtigsten Tests, die der Motorenhersteller benötigt

""

FluidWatch

Schützen Sie Ihre Geräte und Betriebszeit

Sparen Sie Tausende von Dollar bei den Kosten für die Überholung/Reparatur von Motoren, indem Sie das Risiko für Ihren Motorbestand managen. 

  • Optimierte Öl-/Filterintervalle für eine große Linienflotte zur Einsparung von bis zu 1,3 Millionen USD an Wartungskosten

  • Partnerschaften mit Kunden zur Verbesserung der Kühlmittelwartung und Vermeidung von Ausfallzeiten von bis zu 200.000 USD für kühlmittelbezogene Komponenten

Die FluidWatch Flüssigkeitsanalyse testet Ihre Öle, Kühlmittel, Kraft- und Schmierstoffe und liefert Ihnen wertvolle Informationen. Erhältlich für die meisten US On-Highway-, Off-Highway- und High-Horsepower-Motoren. Dieser Service ist nicht nur Cummins-Motoren vorbehalten, Sie können auch die Flüssigkeiten anderer Motoren analysieren.

Jemand, der einen Laptop benutzt
So nehmen Sie am FluidWatch-Programm teil und reichen Motorflüssigkeitsproben ein
  1. Erstellen Sie hier online Ihr Konto

  2. Erwerben Sie das richtige Kit-Paket für Schmierstoff-, Kraftstoff- oder Kühlmittelproben

  3. Registrieren von Geräten für die Flüssigkeitsanalyse

  4. Registrieren von Proben, die für Labortests bereit sind

  5. Proben an das Labor senden

  6. Daten online überprüfen

  7. Rufen Sie 1-800-CUMMINS an, wenn Sie Unterstützung benötigen

FluidWatch Testkit
Zu den Testkits, die von Cummins-Flüssigkeitsexperten entwickelt wurden, gehören:
  • Probenflaschen mit Etikett

  • Voradressiertes Rücksendeetikett

  • Muster-Anmeldeformular und Anleitung

  • Zubehör, um sicherzustellen, dass Ihre Probe den Versandprozess übersteht

FluidWatch Labor
Vorteile der Verwendung der FluidWatch Flüssigkeitsanalyse
  • Das Flag „Wichtige Probleme" erstellt ein klares Bild des Motorzustands anhand eines farbcodierten Schweregrads für wichtige Flüssigkeits- und Motorzustände

  • Die Analyse und die empfohlenen Maßnahmen geben eine klare Erklärung, warum ein Schlüsselproblem aufgetreten ist und welche praktischen Schritte als nächstes anstehen

  • Die Beispieldaten werden mit ähnlichen Daten der Motorplattform grafisch dargestellt, um den Leistungsvergleich zu erleichtern

  • Zeigen Sie bequem die fünf neuesten Proben aus diesem Gerät an und geben Sie Trends im Zeitverlauf an

Prüfung des Flüssigkeitstyps

Motoröl (flüssige Kraftstoffe)

Bus fährt vor der Sonne weg, während sie untergeht

Motoröl (gasförmige Brennstoffe)

Kühlmittel und batterieelektrische

Auswahl des richtigen Pakets

Eigenschaften des Flottenpakets/Kraftstoffs: Der beste Wert für die routinemäßige Probenahme.

Basispaket/Schadstoffbewertung/Kraftstoffreinheit: Entspricht den von Cummins empfohlenen Prüfstandards.

Fortschrittliche Paket-/Kraftstoffqualität: Bietet eine umfassende Reihe von Tests, die bei der Fehlerbehebung helfen.

Broschüre herunterladen

 

Was FluidWatch-Kunden sagen

FluidWatch ist seit der Durchführung der Tests unserer Flotte ein benutzerfreundlicher Service. Die Übermittlung von Informationen an die Cummins FluidWatch-Website ist ein einfaches, problemloses Verfahren. Die Berichte zur Ölprobe, die FluidWatch sendet, sind detailliert und leicht zu verstehen und zu befolgen. Der Cummins FluidWatch-Service ist ein wertvolles Tool für unsere Wartung.

West Coast Transit Authority