Sorgen Sie mit Wasserstoff als Kraftstoff für eine sauberere Zukunft
Wasserstoff ist eine zunehmend beliebte Energiequelle und bietet Unternehmen, die eine Dekarbonisierung anstreben, viele Möglichkeiten. Wasserstoff ist leicht verfügbar und setzt kein Kohlendioxid (CO2) frei, was ihn zu einem interessanten alternativen Kraftstoff macht.
Wir bei Cummins wissen, wie wichtig es ist, Vorschriften zu befolgen und gleichzeitig die Geschäftsanforderungen zu erfüllen. Da sich die Vorschriften weiterentwickeln, sind wir hier, um Ihnen dabei zu helfen, die Energiewende zu meistern und Innovationen für eine Zukunft mit intelligenterer, sauberer Energie zu entwickeln.
Wasserstofftechnologie von Cummins
Durch Investitionen in innovative Wasserstofflösungen ebnen wir den Weg zu sauberer Energie, die Ihnen hilft, Vorschriften zu erfüllen, Emissionen zu reduzieren und Ihr Unternehmen zukunftssicher zu machen.
Warum Wasserstoffkraftstoff die Zukunft der sauberen Energie ist
Als eines der am häufigsten vorkommenden Elemente im Universum ist Wasserstoff ein wesentlicher Bestandteil der Dekarbonisierungsziele und der Verringerung der Umweltbelastung durch Unternehmen.
Keine direkten CO2-Emissionen
Wasserstoffantrieb reduziert die Treibhausgasemissionen durch Brennstoffzellen, die Wasserstoff in Strom umwandeln, um Fahrzeuge anzutreiben und dabei fast Spuren von Kohlendioxid freizusetzen.
Erneuerbar und leicht verfügbar
Wasserstoff ist eine erneuerbare Quelle, die problemlos mit erneuerbarer Elektrizität aus Wasser hergestellt werden kann. Er verbrennt, ohne Treibhausgase auszustoßen.
Langzeitlagerung
Die Speicherung von Wasserstoff an Bord von Kraftfahrzeugen ist sicher und ermöglicht mit einem Speicherdruck von 700 bar mehr Kraftstoffspeicher an Bord und eine größere Reichweite.
Schnelle Betankungsmöglichkeiten
Wasserstoffmotoren bieten schnelle Betankungszeiten und dieselähnliche Leistung, Haltbarkeit und Zuverlässigkeit. Im Gegensatz zu Elektrofahrzeugen benötigen Wasserstofffahrzeuge keine zusätzliche Zeit zum Aufladen.
Ressourcen zum Verständnis von Wasserstoffgas als Kraftstoff erkunden
Wasserstoffgas ist eine nachhaltige Kraftstoffoption, die zugänglich und anpassungsfähig ist. Unsere Wasserstoffgaslösungen ebnen den Weg für den Kraftstoff der Zukunft.
Vorteile von Wasserstoff für Off-Highway-Anwendungen
Ein Wasserstoff-Verbrennungsmotor (ICE) kann an denselben Standorten wie ein Dieselmotor betrieben werden, um einer Vielzahl von Branchen zugute zu kommen.
Wasserstoffmotoren und Brennstoffzellen im Vergleich
Während sowohl Wasserstoffmotoren als auch Brennstoffzellen Wasserstoff zum Antrieb von Fahrzeugen verwenden, erzeugen Brennstoffzellen Strom aus Wasserstoff.
Entdecken Sie die Zukunft der Wasserstofferzeugung
Entdecken Sie die Elektrolyseur-Technologien von Cummins und wie Cummins innovativ ist und langfristige Partnerschaften eingeht, um eine neue Wasserstoffwirtschaft zu schaffen.
Häufig gestellte Fragen zu Wasserstoff-Gaskraftstoff
Wasserstoffbrennstoffzellen erzeugen Strom durch eine elektrochemische Reaktion, bei der sich Wasserstoff und Sauerstoff verbinden, um Strom, Wasser und Wärme zu erzeugen. Sie treiben Fahrzeuge mit Wasserstoff, einem kohlenstofffreien Kraftstoff, an, indem sie einen Elektromotor mit Strom versorgen. Brennstoffzellen-Wasserstofffahrzeuge (FCEV) sind effizient für geringere Lasten oder den Betrieb ohne Last.
Wasserstoff lässt sich leicht aus Wasser mit erneuerbarer Elektrizität durch ein Verfahren namens Elektrolyse herstellen. Bei dieser hocheffizienten elektrochemischen Reaktion, die in unserem Elektrolyseursystem abläuft, wandelt sich Wasser in Wasserstoff um und erzeugt Wasserstoffgas. Dieser Prozess stößt keine Treibhausgase aus und ist sowohl farb- als auch geruchlos.
Grüner Wasserstoff wird mit erneuerbaren Energiequellen wie Solar-, Wind- und Wasserkraft zur Elektrolyse von Wasser erzeugt. Bei der daraus resultierenden Reaktion entstehen nur Wasserstoff und Sauerstoff, d. h. bei dem Prozess wird kein Kohlendioxid freigesetzt. Grüner Wasserstoff ist die einzige Farbe im Wasserstoff-Regenbogen, die keine schädlichen Treibhausgasemissionen verursacht.
Wasserstoffmotoren sind Verbrennungsmotoren, die Wasserstoff als Kraftstoff verbrennen. Sie sind genauso zuverlässig und langlebig wie Dieselmotoren und verfügen über viele der gleichen Komponenten wie Motorblock, Kurbelwelle und Einbauteile. Wasserstoffmotoren sehen auch so aus, klingen und funktionieren wie Verbrennungsmotoren.
Wasserstoff kann geliefert oder vor Ort produziert werden. Eine Wasserstofftankstelle ermöglicht das Betanken von Fahrzeugen, die mit gasförmigem oder flüssigem Wasserstoff betrieben werden. Im Gegensatz zu Elektrofahrzeugen, deren Betankung sehr lange dauern kann, bieten Wasserstoffmotoren schnelle Betankungszeiten und dieselähnliche Leistung, Haltbarkeit und Zuverlässigkeit.