Versorgung:
- 14 x Cummins C2250D5E Hochspannungs-Dieselgeneratoranlagen
- Lieferung, Installation, Prüfung und Abnahme
Unterstützung von Null-Ausfallzeiten in einem großen Rechenzentrum von China Radio and Television
Die Stadt Zhongwei in der nordwestlichen chinesischen Provinz Ningxia entwickelt sich schnell zum Daten- und Cloud-Computing-Hub des Landes. Angetrieben durch das "Ost-West-Datenprojekt" der chinesischen Regierung versuchen viele Technologieunternehmen, das kühle Klima von Ningxia und die reichen erneuerbaren Energiequellen zu nutzen, um ihre nächste Generation energieeffizienter Rechenzentren zu schaffen.
Im Rahmen dieser nationalen Initiative beauftragte die China Radio and Television Group (CRTG) Cummins Power Generation und seine autorisierten Vertriebspartner mit dem Bau einer äußerst zuverlässigen Standby-Stromversorgungslösung für Phase 1 ihres ersten, nationalen Großrechenzentrums-Clusters. Mit einer geplanten Gesamtinvestition von über 10 Milliarden chinesischen Renminbi (RMB) wird sich der fertige Komplex um neun Rechenzentren in der Western Cloud Base des Zhongwei Industrial Park drehen. Der Cluster wird geplante 12.096 Hochleistungs-Server-Racks beherbergen, um Rechenleistung für das interne Geschäft von CRTG und massive Colocation-, Speicher- und Cloud-Dienste für Institutionen im ganzen Land bereitzustellen.
CRTG beauftragte Cummins mit der Bereitstellung der neuen Notstromversorgung für diese erste Phase, die zunächst zwei Rechenzentren auf einem 27.780 Mio.2 großen Gelände umfasste. Die Zentren, die 2.016 Server-Racks mit 8 kW aufnehmen können und von zahlreichen Hilfseinrichtungen unterstützt werden, mussten auch eine flexible Skalierbarkeit für ein riesiges, intelligentes Rechenzentrum bieten. Phase 1 begann Anfang 2023 und Phase 2 im Jahr 2025.
Cummins erfüllte die Anforderungen mit der Entwicklung einer N+1-redundanten Systemarchitektur. Diese Konfiguration verwendet einen zusätzlichen Generatorsatz (+1), der über die erforderliche Mindestanzahl hinausgeht, und wird häufig zur Optimierung der Stromverfügbarkeit und der Wartungsfenster in heutigen Rechenzentren verwendet.
"Wir freuen uns, CRTG für Phase 1 seines Betriebs in Zhongwei mit der entscheidenden Kontinuität der Stromversorgung beliefert zu haben. Wir sind zuversichtlich, dass unsere erfolgreiche Partnerschaft mit der Gruppe die Sichtbarkeit der Cummins-Produkte im chinesischen Mediensektor erhöhen und damit zukünftige Vertriebsexpansionen fördern wird."
Chris Hao
Upstream-Einfluss-Manager
Vertrieb von Generatoren, China
Um diese N+1-redundante Konfiguration zu erreichen, baute Cummins zwei parallele Betriebssysteme, die auf zwei 110-kV-Umspannwerken mit unabhängigen Stromversorgungskreisen basieren. Insgesamt wurden 14 Cummins C2250D5E 10-kV-Hochspannungs-Dieselgeneratoren geliefert und in zwei Gruppen zu je sieben Gruppen aufgeteilt, wobei jede Gruppe mit der Bereitstellung des Notstroms für jedes Verteilungsnetz beauftragt ist. Die Konfiguration stellte sicher, dass bei Ausfall einer Gruppe die andere Gruppe die Last übernehmen konnte.
Die Wahl der C2250D5E Generatoren von Cummins steht im Einklang mit dem kohlenstoffarmen Ethos, das das East-West Data-Projekt vorantreibt. Sie sind jeweils mit einem kraftstoffsparenden Cummins QSK50-Motor ausgestattet, der im Cummins-Motorenwerk in Chongqing hergestellt wird. Sie erfüllen die EPA Tier 2 und den China National Emission Standard III (CSIII) in Bezug auf die Minimierung der Emissionen und die Maximierung der Leistung.
Die Teams von Cummins leisteten die vollständige technische Unterstützung, die für die termingerechte Installation der Generatorsätze erforderlich war. Die Techniker führten dann Tests und Inbetriebnahmen durch und trugen dazu bei, dass sie bis zum Ende des 2024. Stichtags betriebsbereit waren.
Was: Vier 1250-kW-Generatoren bei 13,8 kV AC mit integrierter autonomer, mikroprozessorbasierter PowerCommand-Steuerung® zur Parallelschaltung und zum Schutz ...