Getriebe und Nebenabtriebe (PTOs)

Produktverfügbarkeit

Asien-Pazifik, Europa, Nordamerika, Lateinamerika

Anwendungen

Landwirtschaft
CDBS Bau und Versorgungswesen
CDBS-Feuerwehr und -Rettung
CDBS-Schwerlasttransport
CDBS-Triebwagen
Verteidigung
Getriebe

Unsere Getriebe, geteilten Nebenabtriebe, Kriechgänge und Leistungsverteiler eignen sich besonders für hochbelastete, hochbewegliche, drehmomentstarke Allradantriebskonfigurationen für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter:

  • Bau- und Versorgungswesen
  • Verteidigung und Militär
  • Schwerlasttransport
  • Strenger Service
  • Feuerwehr und Rettungsdienst
  • Landwirtschaft
  • Schienenfahrzeug

Merkmale und Vorteile

MPT-Serie


MPT-180 / MPT-180-23
Einstufige Dreiwellen-Zapfwelle mit voller Leistung, geeignet für bis zu 600 PS und 3,000 U/min Eingangsdrehzahlen.*

MPT-500
Einstufiger Dreiwellen-Zapfwellenantrieb mit einer großen Auswahl an Übersetzungen und modularen Ausgangsoptionen für bis zu 650 HP und 3 U/min. HP und 3,500 U/min Eingangsdrehzahlen.*

MPT-518A
Einstufiger, zweiwelliger Nebenabtrieb mit einer großen Auswahl an Übersetzungen und modularen Ausgangsoptionen, die bis zu 600 HP und 3.500 U/min Eingangsdrehzahlen unterstützen können.*

*Basierend auf der Anwendungsprüfung

 

 

MGX-Serie

Kombination aus Verteilergetriebe und Kriechgangantrieb mit Hinterachsentkopplung, Kriechgangantrieb, eingangsgetriebenen Pumpenantrieben, die einen hydraulischen Antrieb und eine niedrige Kriechganggeschwindigkeit ermöglichen.

MGX-466
Der MGX-466 wurde so konzipiert, dass er in Verbindung mit dem Antriebsstrang eine alternative Antriebsmethode für Kriechanwendungen mit niedriger Geschwindigkeit und hohem Drehmoment bietet.

MGX-479
Der MGX-479 ist eine Kombination aus Drop-Verteilergetriebe und Kriechgang mit Dual-Input-Modi, bei denen der Motor des Fahrzeugs für den Straßenmodus oder ein Hydraulikmotor für den Kriechmodus verwendet wird. Ausgestattet mit einem Drei-Wellen-Design, alternativen Kriechgangübersetzungen und einer optionalen Vorderachsabschaltung für Offroad-Anwendungen.

 

 

Modell MPT-180/MPT-180-23 MPT-500 MPT-518A
Typ Abtrieb mit geteilter Welle Abtrieb mit geteilter Welle Abtrieb mit geteilter Welle
Geschwindigkeiten Einzelnen Einzelnen Einzelnen
Wellen 3 3 2
Verhältnisse 1:1 1:1, 1:1.13, 1:1.27, 1:1.48, 1:1.49, 1:1.67 1:1.03, 1:1.17, 1:1.29, 1:1.43, 1:1.58, 1:1.75
Pferdestärke (HP) 600 650 600
Drehzahl (RPM) 3.000 3.500 3.500
Position des Ausgangs Oben, vorne/hinten Oben und Mitte, vorne/hinten Oben, vorne/hinten
Steigung Eingang-Ausgang (in) 16.25”/23.3” 17” 10.33”
Nenndrehmoment (lbs-ft) 18.000 30.000 18.000
Ölpumpe Standard Standard Standard
Zapfwellen-Verschiebung Luft Luft Luft
Modell MGX-466 MGX-479
Typ Kriechgang Kriechgang
Geschwindigkeiten Einzelnen Einzelnen
Wellen 2 3
Verhältnisse 2.5:1, 1:1 15,39:1
Pferdestärke (HP) 600 600
Drehzahl (RPM) 3.000 3.000
Position des Ausgangs Untere Rückseite Untere Vorder- und Hinterseite
Achsabstand (in) 8.46” 16.92”
Nenndrehmoment (lbs-ft) 12.000 12.000
Proportionaler Diff n.z. n.z.
PTO n.z. n.z.
Auskuppeln Motor Optional
Schmierung Spritzer Kundeneigene Fernpumpe
0bs. Aluminiumgehäuse Aluminiumgehäuse, andere Übersetzungen verfügbar


Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.