Systemsteuerung und Schaltanlagen

Kontrolle Ihres gesamten Stromversorgungssystems

Cummins Power Generation entwickelt seit den frühen 1960er Jahren zuverlässige parallele Stromversorgungslösungen für eine breite Palette von Anwendungen.

Diese jahrzehntelange Erfahrung führt zu einem umfassenden Wissen über die Steuerung von Stromversorgungssystemen, die Betriebsphilosophie und Tausende von poteziellen Fehlermöglichkeiten.

Ob für einfache oder komplexe Systeme oder für die Integration von erneuerbaren Energien und neuen Energietechnologien, wir nehmen die Komplexität von Energiesystemen heraus, damit Sie sich auf das große Ganze konzentrieren können, während die Experten von Cummins jedes Detail vom Konzept über die Konstruktion bis hin zu Tests, Installation und Service liefern – für jede Anwendung, überall.

Digitale Master-Steuerungen

Digital Master Control-Produkte

Unsere voll integrierten Überwachungssysteme bieten mehr Funktionalität und robuste Kontrollen als jede andere auf dem Markt erhältliche Systemsteuerung.


Zu den Funktionen und Steuerungen gehören integrierte Touchscreens, Vor-Ort-Zugriff mit mehreren Sicherheitsstufen, Fernzugriff mit E-Mail- und Textbenachrichtigungen sowie Berichte.


Die PowerCommand® Digital Master Steuerungen werden nach UL891, IEC 61439-2, CSA 22, Seismic und CE entwickelt, hergestellt, getestet und von Dritten zertifiziert und bieten erstklassige Funktionalität, Zuverlässigkeit und Qualität.

Siehe Produkte von Digital Master Control

Schaltanlage

Schaltanlagen-Produkt

Cummins Power Generation ist Branchenführer bei der Entwicklung der zuverlässigsten und fortschrittlichsten Steuerungen für Parallelschaltanlagen und Systeme. Die hochmoderne PowerCommand-Technologie und -Architektur ermöglicht eine präzise Steuerung und Verwaltung der Stromquellen, um sicherzustellen, dass der Strom an die Verbraucher geliefert wird.


Unser Angebot an Schaltanlagen deckt alle Ihre Anforderungen an Nieder- und Mittelspannungsanwendungen ab, von einem einzelnen Stromversorger und einer Lastsammelschiene bis hin zu mehreren Stromversorgern und Lastsammelschienen, die in einer beliebigen Topologie angeordnet sind, wie zum Beispiel:

  • Isolierter Schalter
  • Isolierte Datenleitung mit Generatorhauptleitung
  • Standardschalter
  • Einzelnes Übertragungspaar
  • Hauptverbindungsleitung
  • Mehrere Transferschalter, 
  • oder jede andere benutzerdefinierte Topologie 
     
Produktseite Schaltanlagen ansehen

Entdecken Sie unser Angebot an Systemsteuerungen

Vollständige Systemintegration

Produkte für integrierte Lösungen

Jede Komponente von Cummins Integrated Power Systems wurde komplett von Cummins entwickelt und gebaut und im Werk getestet, um branchenweit die höchste Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Von Generatorsets und Parallelschaltsteuerungen über Steuerungen auf Systemebene, Schaltanlagen und Umschaltern bis hin zu den Komponenten, aus denen ein Inselnetz zusammengesetzt ist, und digitalen Lösungen, die eine Fernüberwachung ermöglichen – Cummins begleitet Sie bei jedem Schritt durch den gesamten Lebenszyklus des Systems, von der Planung und Konstruktion bis hin zur Inbetriebnahme und Aufrüstung.

Mit uns in Kontakt treten