Unsere Onan-Generatoranlagen [4 bis 195 kW] und C Power [74 bis 1230 kW] sind speziell für die Bereitstellung von Service- und Notstrom sowie dieselelektrischen Antrieben für eine Reihe von Schiffen ausgelegt.

Mit mehr als 80 Jahren Erfahrung in der Schifffahrt, die weltweit Strom für kommerzielle, Freizeit- und Regierungsanwendungen liefert, bieten Cummins-Schiffsgeneratoren die gleiche Zuverlässigkeit und Langlebigkeit, die Betreiber und Konstrukteure erwarten. Alle wichtigen Komponenten unserer Schiffsgeneratoren, einschließlich des Motors, des Generators und des Steuersystems, werden entweder von Abteilungen der Cummins-Familie entwickelt und hergestellt oder integriert.

Dies bedeutet, dass alle Elemente des Generatorsets so konstruiert sind, dass sie harmonisch im System für optimale Leistung und maximale Effizienz arbeiten. Das Beste daran ist die Gewissheit, dass Ihr Generator vollständig durch den starken Cummins-Support und -Service abgedeckt ist – durch das weltweit größte Vertreibspartner-/Händlernetzwerk der Branche und eine umfangreiche, weltweit gültige Gewährleistung.

Entwicklung der nächsten Generation der Energie.

Intro

Mit mehr als 80 Jahren Erfahrung in der Stromversorgung von kommerziellen, Freizeit- und Regierungsanwendungen weltweit bietet Cummins die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit, die Betreiber erwarten.

Teile