Entwicklung der nächsten Generation zuverlässiger Energie. Intro Mit mehr als 100 Jahren Innovation und Erfahrung im weltweiten Betrieb von Anwendungen bietet Cummins die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit, die Betreiber erwarten. Suche Teile Englisch Metrisch Produktart 1 Motor (407) Leistung 0 - 99 HP (22) 100 - 249 HP (103) 250 - 499 HP (257) 500 - 999 HP (121) 1000 - 1999 HP (34) 2000 - 2999 HP (15) 3000 - 3999 HP (7) >= 4000 HP (4) Drehmoment 0 - 249 lb-ft (15) 250 - 499 lb-ft (41) 500 - 999 lb-ft (131) 1000 - 1999 lb-ft (194) 2000 - 4999 lb-ft (64) 5000 - 9999 lb-ft (9) >= 10000 lb-ft (7) Produktverfügbarkeit Afrika, Naher Osten (386) Asien-Pazifik (393) Europa (393) Indien (59) Lateinamerika (390) Nordamerika (401) Anwendung Landwirtschaft (55) Großguttransporter und Tanker (2) Motoren für Fahrgestellkabine (1) Bauwesen (57) Verteidigung (1) Bohren (13) Euro LKW und Bus (8) Feuer und Notfall (36) Gaskompression (10) Schwerlast-Lkw (30) Leichte Nutzfahrzeuge (2) Schifffahrt (30) Schifffahrt - Hilfsmotoren (20) Schifffahrt - Gewerbe (29) Schifffahrt - Antriebsmotoren (20) Schifffahrt - ReCon (8) Schifffahrt - Freizeit (25) Mittelschwerer Lkw (28) Bergbau-Motoren (39) Reisebus (11) Wohnmobil- und Wohnmobilmotoren (27) Erdgasmotoren (14) Öl- und Gasmotoren (47) Kleinlastwagen (7) Stromversorgungseinheiten (12) Bahnmotoren (23) Wohnmobile (1) Abfall (7) Repower (2) Schulbus (18) Transitbus (26) Hersteller von Lkw-Ausrüstung und Karosserien (18) Bergbau unter Tage (3) Berufsausbildung (15) Bohrlochwartung (25) Zertifizierungsstufe CARB (4) CSA Klasse I Division 2 (1) EPA (4) EPA 2007 (25) EPA 2010 (26) EPA 2013 (26) EPA 2017 (28) EPA 2018 (14) EPA 2020 (1) EPA 2021 (15) EPA 2024 (11) EPA 2027 (3) EPA SI NSPS-2011-konform (1) EPA SI NSPS-konform (2) EPA Stufe 1 (4) EPA Stufe 2 (32) EPA Stufe 3 (40) EPA Tier 3, EU Stufe IIIA (2) EPA Stufe 4 (30) EPA Tier 4F (6) EU-Stufe I (33) EU Stufe II (2) EU Stufe III (50) EU Stufe IIIA (1) EU-Stufe V (11) Euro 2 (3) Euro 3 (3) Euro 5 (1) Euro 6 (1) Euro 6 - Phase D (1) Euro II (3) Euro III (3) Euro V (1) Euro VI (3) IMO 2 (1) IMO III (2) IMO Tier I (5) IMO Tier II (9) N/A (1) Nicht zertifiziert (11) RCD 2 (4) Stufe V (11) Tier 1 (5) Tier 2 / Stufe II (25) Tier 3 / Stufe IIIA (39) Tier 4 Final / Stufe IIIB (1) Tier 4 Final / Stufe IV (8) Tier 4 Final/Stufe V (9) Tier 4 Interim / Stufe IIIB (14) X15 Efficiency Produktreihe (2024) Leistung 400500 hp Leistung 298–373 kW Drehmoment 1450–1850 lb-ft Drehmoment 1966 – 2508 N•m Zertifizierung EPA 2024 Details anzeigen X15 Performance Produktreihe (2024) Leistung 525565 hp Leistung 391–421 kW Drehmoment 1650–2050 lb-ft Drehmoment 2237 – 2779 N•m Zertifizierung EPA 2024 Details anzeigen X15 Productivity Serie (2024) Leistung 430605 hp Leistung 321–451 kW Drehmoment 1650–2050 lb-ft Drehmoment 2237 – 2779 N•m Zertifizierung EPA 2024 Details anzeigen X12 (2024) Leistung 350500 hp Leistung 261–373 kW Drehmoment 1250–1700 lb-ft Drehmoment 1695 – 2305 N•m Zertifizierung EPA 2024 Details anzeigen X12 für Schwerlast-Lkw (2024) Leistung 350500 hp Leistung 261–373 kW Drehmoment 1250–1700 lb-ft Drehmoment 1695 – 2305 N•m Zertifizierung EPA 2024 Details anzeigen X12 für Wohnmobil und Wohnwagen (2024) Leistung 350500 hp Leistung 261–373 kW Drehmoment 1250–1700 lb-ft Drehmoment 1695 – 2305 N•m Zertifizierung EPA 2024 Details anzeigen X12 für Feuer und Notfall (2024) Leistung 350500 hp Leistung 261–373 kW Drehmoment 1250–1700 lb-ft Drehmoment 1695 – 2305 N•m Zertifizierung EPA 2024 Details anzeigen L9 für Feuer und Notfall (2024) Leistung 270450 hp Leistung 201–336 kW Drehmoment 860–1250 lb-ft Drehmoment 1166 – 1695 N•m Zertifizierung EPA 2024 Details anzeigen L9 für mittelschwere Anwendungen (2024) Leistung 260380 hp Leistung 194–283 kW Drehmoment 860–1250 lb-ft Drehmoment 1166 – 1695 N•m Zertifizierung EPA 2024 Details anzeigen L9 für Schulbusse (2024) Leistung 260360 hp Leistung 194–268 kW Drehmoment 860–1150 lb-ft Drehmoment 1166 – 1559 N•m Zertifizierung EPA 2024 Details anzeigen L9 für Transitbus (2024) Leistung 260360 hp Leistung 194–268 kW Drehmoment 860–1250 lb-ft Drehmoment 1166 – 1695 N•m Zertifizierung EPA 2024 Details anzeigen X15 Performance Produktreihe (2021) Leistung 525565 hp Leistung 391–421 kW Drehmoment 1650–2050 lb-ft Drehmoment 2237 – 2779 N•m Zertifizierung EPA 2021 Details anzeigen Seitennummerierung Aktuelle Seite 01 Seite 02 Seite 03 Seite 04 Seite 05 Seite 06 Seite 07 Seite 08 Seite 09 Nächste Seite ... Letzte Seite 34 1 – 12 von 407 Produkte filtern