Versorgung:
- 4 Cummins C330D5 Generatorsets
- 1 Cummins C66D5 GeneratoranlageDMC8000 Hauptsteuerung
- 2 Cummins C300D5R Generatoranlagen
Gesamtkapazität: modulares synchronisiertes Backup von 300 bis 1800 kVA Prime
Cummins Paraguay liefert Leistung, die nie aufhört – mit energiegeladenen Konzerten, Festivals und Firmenveranstaltungen mit makelloser Leistung.
Entscheidungsfaktoren:
- Zuverlässigkeit der Marke: Cummins ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Stromerzeugung.
- Modulare Flexibilität: Leicht einstellbare Leistung je nach Veranstaltungsgröße und -dauer.
- Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: Geräuscharmer Betrieb, der Umweltstandards erfüllt.
- 24/7 Technischer Support: Spezialisiertes Personal steht während der gesamten Veranstaltung vor Ort zur Verfügung.
- Schneller Auf- und Abbau: Unverzichtbar für Eventlogistik mit engen Zeitplänen
Implementierte Lösung
Um den dynamischen Leistungsanforderungen von Großveranstaltungen gerecht zu werden, setzte Cummins Paraguay eine modulare, synchronisierte Lösung ein, die mehrere Generatoren mit Kapazitäten von 300 bis 1800 kVA Prime kombiniert.
Diese Konfiguration ermöglichte eine Leistungsanpassung in Echtzeit, wodurch ein leiser Betrieb und die Einhaltung lokaler Vorschriften gewährleistet wurden.
Die Technologie, die intelligente Synchronisation, geräuscharme Leistung und Mobilität integrierte, ermöglichte einen schnellen und effizienten Auf- und Abbau, der perfekt auf das Tempo von Großproduktionen abgestimmt war.
Ergebnisse
Hochkarätige Veranstaltungen in ganz Paraguay liefen ohne Unterbrechung und ohne Zwischenfälle. Die Organisatoren zeigten sich rundum zufrieden mit der Zuverlässigkeit, Effizienz und Sicherheit von Cummins.
Mit jedem fehlerfreien Ereignis bestätigte Cummins, warum das Unternehmen der weltweit vertrauenswürdige Partner für zuverlässige Energie ist – wo und wann immer sie benötigt wird.