Robuste Notstromversorgung, um BAPCO-Tankstellen am Laufen zu halten 24/7
Versorgung:
- 7 x Cummins C55D5I Dieselgeneratoranlagen
- 2 x Cummins C110D5 Dieselgeneratorsätze
- 2 x Cummins C66D5I Dieselgeneratoranlagen
- 1 x Cummins C150D5 Dieselgenerator
- 1 x Cummins C275D5I Dieselgenerator
- Lieferung, Installation, Prüfung, Inbetriebnahme sowie Wartungs- und Garantieleistungen
Einsatzbereite Leistung
Die Bahrain Petroleum Company (BAPCO) ist ein wichtiger Akteur in der bahrainischen Öl- und Gasindustrie und verfügt über ein umfangreiches Tankstellennetz im ganzen Königreich. Sie ist auf eine stabile Stromversorgung angewiesen, um den reibungslosen Betrieb ihrer Tankstellen zu gewährleisten. Jede Tankstelle umfasst in der Regel Zapfsäulen, einen Supermarkt und eine unterstützende Infrastruktur, die alle 24/7/365 in Betrieb sind und anfällig für Stromnetzausfälle sein können. Während das lokale Stromnetz im Allgemeinen zuverlässig bleibt, können die Umweltbelastungen durch die hohen Temperaturen und staubigen Bedingungen in Bahrain gelegentlich zu lokalen Ausfällen oder einer verringerten Geräteleistung beitragen, insbesondere in den heißen Sommermonaten.
Angesichts dieser Risiken wandte sich BAPCO an das in Manama ansässige Unternehmen YBA Kanoo Machinery, Bahrain, den einzigen offiziell autorisierten Cummins-Händler im Königreich, um die benötigte wichtige Notstromversorgung zu gewährleisten. Ausschlaggebend für den Deal war die bestehende, vertrauensvolle Beziehung zwischen BAPCO und YBA Kanoo, das bereits erfolgreich Cummins-Generatoren an einer Reihe seiner Tankstellen in Bahrain in Betrieb genommen hat. Diese fortlaufende Partnerschaft, kombiniert mit dem weltweiten Ruf von Cummins für robuste Stromversorgungstechnologie und exzellentem Support durch lokale Distributoren, war mehr als genug, um den Kunden davon zu überzeugen, dass YBA Kanoo die sofortige Umschaltung auf zuverlässige Notstromversorgung liefern konnte, die er im Falle von Netzunterbrechungen benötigte.
Maßgeschneiderte Einheiten für anspruchsvolle Bedingungen
Mit seinen Erfahrungen aus erster Hand über das Klima in Bahrain – die Umgebungstemperaturen liegen oft über 45 °C, und Staub und Sand können die Effizienz der Ausrüstung beeinträchtigen – wusste YBA Kanoo, dass seine BAPCO-Installationen widerstandsfähig genug sein mussten, um bei Bedarf einwandfrei zu funktionieren. Seine Aufgabe bestand darin, eine Reihe von Tankstellen mit Notstromaggregaten zu versorgen: die meisten in städtischen Gebieten und die übrigen in abgelegenen und halbabgelegenen Wüstengebieten.
In Zusammenarbeit mit BAPCO und anderen Beteiligten machte sich YBA Kanoo daran, die Systeme an die individuellen Anforderungen der Standorte anzupassen. Nach Lastbewertungen und Dimensionierungsberechnungen spezifizierte sie eine Vielzahl von 13 Modellen von Cummins 50-Hz-Dieselgeneratoren für die Installation an den 12 Tankstellen - eines an jedem der 11 Standorte und zwei an einer letzten, 12. Station. Eine detaillierte Standortplanung diente dazu, das Design und die Platzierung der Systeme abzuschließen, wobei YBA Kanoo und Cummins zusammenarbeiteten, um jede Einheit an die anspruchsvollen Bedingungen anzupassen. Fortschrittliche Kühl- und Filtersysteme zur Minderung von Staub und Hitze sowie staubdichte Gehäuse mit Wärmeisolierung, korrosionsbeständige Beschichtungen und staubdichte Elektrofächer sorgten für maximale Haltbarkeit. Vollständige Werkstests sorgten für zusätzliche Sicherheit vor dem Versand.
Garantierte Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
In enger Zusammenarbeit mit Cummins installierten die Ingenieure von YBA Kanoo die Systeme professionell und sicher, um alle betrieblichen und behördlichen Anforderungen zu erfüllen. Die Teams integrierten die Systeme in das Stromnetz jedes Standorts, um eine automatische Notstromversorgung zu ermöglichen, und optimierten die Lastmanagementeinstellungen, um wichtige Dienste wie Kraftstoffpumpen, Beleuchtung und POS-Systeme zu priorisieren. Die Generatoren wurden auf Stahlbetonsockeln aufgestellt, die aus Stabilitätsgründen von schwingungsdämpfenden Halterungen getragen wurden. Ausreichende Belüftungs- und Abluftkanäle gewährleisten einen sicheren Betrieb auf begrenzten Versorgungsflächen, und Schallschutzhauben minimieren die Geräuschemissionen, die in städtischen und kundenorientierten Umgebungen von entscheidender Bedeutung sind.
"Die Arbeit im Klima Bahrains erfordert mehr als nur Standardausrüstung: Sie erfordert präzises Engineering und lokales Wissen. Die Hitze und der Staub des Landes sind unerbittlich, aber durch die enge Zusammenarbeit mit Cummins konnten wir eine maßgeschneiderte Lösung entwickeln, die die Leistungserwartungen übertraf. Der Erfolg dieser Installation beweist die Stärke der Kombination von globaler Technologie mit lokalem Know-how."
Muhammed Suhail
Vertriebs- & Anwendungsingenieur
YBA Kanoo Machinery, Bahrain
Effizienzsteigerung im gesamten BAPCO-Netzwerk
Proaktive Betreuung und Planung
Nachdem die erforderlichen Generatorsätze in Betrieb genommen worden waren, führte YBA Kanoo vor Ort vollständige Test- und Inbetriebnahmeprogramme durch, einschließlich elektrischer Lasttests, Validierung von Sicherheits- und Abschaltsystemen und Bedienerschulungen - alles in Übereinstimmung mit den globalen Protokollen von Cummins und in Abstimmung mit den Projektteams von BAPCO.
Um die langfristige Zuverlässigkeit der Geräte zu gewährleisten, bietet YBA Kanoo BAPCO auch eine vollständige, fortlaufende Wartungs- und Garantiesicherung, die sowohl durch sein proaktives Ethos als auch durch das von Cummins angetrieben wird. Neben vorbeugenden Wartungsplänen mit Wartungsintervallen und Filterwechselzyklen, die den rauen Bedingungen in Bahrain entsprechen, bietet der Distributor auch Korrekturwartungen und Notfallreparaturen mit 24/7-Vor-Ort-Support und lokalen Lagerbeständen von Cummins-Teilen an. Zusammen ergibt sich ein robustes und zukunftsorientiertes Paket, das Ausfallzeiten minimiert und Risiken reduziert, gleichzeitig die Betriebskosten senkt und die Lebensdauer der Ausrüstung verlängert. Das Endergebnis für BAPCO ist ein Höchstmaß an Gewissheit, dass der Strom, der das Tankstellennetz antreibt, niemals ausfallen wird.
Zweck: Installation eines Standby-Stromversorgungssystems für eine abgelegene Lodge und die dazugehörige Wasseraufbereitungsanlage
Zweck: Bereitstellung eines neuen Backup-Systems für Phase 1 eines großen neuen Finanzrechenzentrums
Zweck: Bereitstellung der Phase 1 eines Notstromsystems für Ostafrikas erstes Hyperscale-Rechenzentrum