Produktleitfaden von Cummins Power Generation
Cummins kann auf eine 100-jährige Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung führender Energielösungen auf der ganzen Welt zurückblicken. Jede Komponente der Integrated Power von Cummins wurde komplett von Cummins entwickelt und gebaut und im Werk getestet, um branchenweit die höchste Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
Power Generation Produkte und Bewertungskarten
Aggregatoren
Cummins bietet diesel- und gasbetriebene Generatoranlagen von 15 bis 3750 kVA an.
Alle Belange bezüglich Konstruktion, Fertigung und Service von Generatoranlagen wurden in einem Unternehmen zusammengeführt. Alle wichtigen Komponenten – der Motor, die Lichtmaschine, die Steuerungen und die Gehäuse – werden von Cummins gefertigt und gebaut. Durch diesen umfassenden Ansatz sind alle Komponenten einer Generatoranlage von Anfang an aufeinander abgestimmt und arbeiten harmonisch zusammen.
Transferschalter
Cummins Power Generation bietet eine Reihe von automatischen und nicht-automatischen Transferschaltern und Transferschaltern mit Bypass-Trennung von 40 bis 4.000 A für eine ganze Reihe von Anwendungen.
Alle Transferschalter wurden im Hinblick auf Flexibilität und einfache Bedienung entwickelt. Und in Verbindung mit Cummins-Generatoren (Schaltanlagen und Parallel-Steuerungen) sorgen unsere robusten Stromversorgungssysteme für zuverlässige Leistung bei maximaler Kosteneffizienz.
Steuerungen und Schaltanlagen auf Systemebene
Cummins Power Generation entwickelt seit den frühen 1960er Jahren zuverlässige parallele Stromversorgungslösungen für eine breite Palette von Anwendungen. Die Systemsteuerungen von Cummins wurden gemäß UL891, IEC 61439-2, CSA 22.2, Seismic und CE entwickelt, hergestellt, getestet und von Dritten zertifiziert und bieten erstklassige Funktionalität, Zuverlässigkeit und Qualität.
Die Verteiler sind in Niederspannungs- und Mittelspannungsoptionen erhältlich. Niederspannungs-Parallelschalttafeln sind nach UL 891 oder UL 1558 für Anwendungen im Bereich von 208 bis 600 Volt gelistet. Für Hochspannungsanwendungen sind Mittelspannungs-Parallelschaltanlagen nach ANSI Standard C37.20.2 erhältlich.