Turbodmychadla Holset
Holset VGT™

Holset VGT™ od společnosti Cummins Turbo Technologies bylo průkopníkem technologie variabilní geometrie (VG) pro trh užitkových vozidel v 1998. Díky patentovanému kluznému kroužku trysky nabízí Holset VGT široký rozsah průtoku, který umožňuje vyšší plnicí tlaky při nízkých otáčkách motoru. Technologie VG poskytuje nejúčinnější prostředky pro řízení recirkulace výfukových plynů na krátké trase (EGR), která se používá ke snížení hladiny NOx.
Holset VGT je jedinečné, protože lopatky se posouvají axiálně, takže má méně pohyblivých částí a méně míst opotřebení. To zlepšuje odolnost a spolehlivost této technologie; nezbytné pro dnešní komerční naftové aplikace. Špičkový výzkum a vývoj společnosti Cummins Turbo Technologies nadále staví na dnešním úspěšném Holset VGT zlepšováním celkových provozních nákladů a palivové účinnosti.
Použití
- Vhodné pro lehké, střední a těžké aplikace
Velikosti rámu
- 200/300/400/500
Pevná geometrie
Značka Holset má své kořeny v technologii pevné geometrie, turbodmychadlech odvádějících všechny výfukové plyny do turbíny, aby zvýšily výkon motoru. Díky více než 60letým zkušenostem s plněním požadavků zákazníků na výkon je odbornost společnosti Cummins Turbo Technologies týkající se této technologie vyzkoušená a osvědčená a dnes vyrábí některé z nejoptimálnějších, nejúčinnějších a nejspolehlivějších turbodmychadel na světě.
Ačkoli se koncept pevné geometrie po celá desetiletí nezměnil, společnost Cummins Turbo Technologies postupně zlepšovala výkon a spolehlivost pomocí stejné prvotřídní techniky, která se používá v celé společnosti Cummins. Jako nákladově efektivní metoda plnění vynikají turbodmychadla Holset s pevnou geometrií technickým výkonem, který se přímo promítá do úspory paliva motoru. Tyto výhody úspory paliva znamenají, že turbodmychadla s pevnou geometrií jsou klíčovým zákaznickým řešením, jelikož předpisy o emisích jsou stále přísnější.
Použití
- Vhodné pro lehké až těžké aplikace
Velikosti rámu
- 150/200/300/500/600/800/900/1000
Obtokový ventil
Společnost Cummins Turbo Technologies optimalizuje využití obtokových ventilů - zařízení, která řídí množství a načasování uvolňování přebytečných výfukových plynů - k dispozici v pneumatických nebo elektronicky řízených konfiguracích. Turbodmychadla Holset s obtokovým ventilem nabízejí nákladově efektivní, spolehlivé a odolné řešení pro rozsahy nízkého až středního výkonu. Tato špičková technologie odvádí „odpadní“ výfukový plyn pro lepší shodu s většinou podmínek.
Obtoková technologie pomáhá předcházet překročení otáček turbodmychadla a přeplnění motoru. Dobře vyvinutá turbodmychadla Holset s obtokovým ventilem používají stejné špičkové konstrukční techniky, jaké se používají ve společnosti Cummins. Turbodmychadla s obtokovým ventilem vylepšují jednotky s pevnou geometrií s celkovým 3% zvýšením účinnosti a lze je optimalizovat pro různé systémy následného čištění výfukových plynů.
Použití
- Vhodné pro lehké až těžké aplikace
Velikosti rámu
- Elektrické: 200/500
- Pneumatické: 150/200/250/300/450/500/600