Originální turbodmychadla Holset® Reman

Proč si vybrat originální turbodmychadla Cummins Reman

Turbodmychadla repasovaná konkurencí nesplňovala naše specifikace. Podívejte se, co jsme našli v turbodmychadlech repasovaných konkurencí. ​​​​​​​Výsledky by vás měly zajímat - stáhněte si brožuru nebo se podívejte na video a dozvíte se více.

Originální Holset Reman: proces repasování

Originální turbodmychadla Holset Reman procházejí přísným procesem, který zajišťuje, že byl každý díl zkontrolován, vyčištěn, otestován a restaurován tak, aby odpovídal specifikacím originálního vybavení Holset. Následující kroky popisují opatření, která společnost Holset provádí při repasování originálních turbodmychadel Holset Reman, a vytváří tak produkt srovnatelný s originálním novým turbodmychadlem Holset.

Akceptace jádra
Krok 1: přijetí jádra

Velkou výhodou repasování turbodmychadel Holset je, že můžete získat levnější turbodmychadlo Holset pouhou výměnou opotřebovaného turba s provedením rychlé vnější vizuální kontroly.

Demontáž turbodmychadla Cummins
2. krok: rozebrání

Turbodmychadla a díly Holset jsou kompletně rozebrány, aby se klíčové komponenty připravily ke zpracování – až do posledního šroubku, matice, šroubu a pružiny. Naši technici v továrně dodržují standardní procesy kvality, abychom zajistili, že budeme repasovat pouze turbodmychadla a komponenty nejvyšší kvality.

Čištění turbodmychadla Holset Reman
3. krok: čištění

Odolná a výkonná turbodmychadla Holset procházejí extrémními podmínkami. Proto je každý díl po rozebrání na jednotlivé součásti pečlivě vyčištěn, aby byly odstraněny veškeré nečistoty a zbytky.

Kontrola turbodmychadla
4. krok: kontrola

V této fázi se provádějí kritické procesy k ověření, zda jsou díly připraveny k restaurování.

  • Kontrola mikroskopických poškození na skříni, kompresoru, turbínových kolech a rotačním agregátu
  • Vyvážení kol a rotačních agregátů podle specifikací Holset OEM
Obnova turbodmychadla
5. krok: obnovení

Používáme různé techniky a zařízení, abychom zajistili, že každý díl, který je součástí originálního turbodmychadla Holset, splňuje specifikace originálního vybavení Holset a zlepšené výkonnostní standardy.

  • Počítačem řízené soustruhy, obráběcí centra a zařízení pro honování a broušení obnovují opotřebené povrchy podle standardu originálního vybavení.
  • Součástí procesu repasování společnosti Holset je i modernizace nebo výměna součástí.
  • Naše nejmodernější techniky a vysoce kvalifikovaní pracovníci poskytují měřitelně kvalitní výsledky.
  • ​​​​​​​Turbodmychadla se montují v čistém prostředí certifikovaném podle norem TS16949 a ISO 9001, aby se minimalizovalo množství cizích předmětů.
  • Kritické díly podléhající opotřebení, jako jsou těsnění, axiální desky, ložiska a spojovací materiál, jsou vždy vyměněny.
Testování turbodmychadel Holset Reman
6. krok: testování

Validační testování společnosti Holset využívá procesy zabezpečné proti selhání, aby se ověřilo, že výkon a spolehlivost hotových repasovaných turbodmychadel odpovídají standardům společnosti Holset a originálním továrním standardům pro původní vybavení (OE).

Kritické části, jako jsou vývrt a přímka hřídele, se měří s tolerancí pouhého 1 mikronu, což je méně než síla vlasu. Vzniká tak repasovaný výrobek vynikající kvality za zlomek ceny.

Turbodmychadlo připravené k odeslání
7. krok: opětovné zavedení

Po dokončení procesu repasování jsou originální turbodmychadla Holset Reman připravena k opětovnému uvedení do provozu, kde se provádí skutečná zkouška kvality. Proto společnost Holset provádí rozsáhlé testování našich výrobků – a výrobků našich konkurentů -– a ověřuje vynikající výkon a hodnotu za vaše peníze.

Originální turbodmychadla Holset® Reman™ vs. turbodmychadla Will-Fit

To, že turbodmychadlo pasuje, ještě neznamená, že je dostatečně dobré pro nahrazení tak složitého zařízení, jako je originální turbodmychadlo Holset. U neoriginálních výrobků nikdy nevíte, co se vám může stát. Rozhodněte se chytře. Vyberte si originální výrobky Holset prostřednictvím autorizovaných distributorů Holset a budete mít jistotu, že vaše zařízení bude spolehlivě fungovat.

Výhody Originální Holset® Reman™ Turbodmychadla Will-Fit
Řešení pro zákazníky  nákladově efektivní řešení repasované podle specifikací originálního vybavení (OE) s použitím pouze originálních dílů Holset. Neznámá spolehlivost a riziko, které se nevyplatí podstupovat
Kvalita produktu Tovární demontáž, čištění, obnova a testování splňují specifikace OE. Pasující s použitím komponent, které nemusí splňovat normy Holset.
Originální díly Holset Ano Ne
Doba provozuschopnosti Okamžitá Různá
Ověřování výkonu a bezpečnosti Ano Ne
Nákladové výhody ​​​​​​​Až 30% nižší počáteční náklady než nový originální Holset Krátkodobé úspory s rizikem dlouhodobých a/nebo bezpečnostních selhání
Základní návratnost Vyžadována Různá
Ohleduplnost k životnímu prostředí
  • Obchod Cummins s repasemi omezuje skleníkové plyny až o 200 milionů liber ročně
  • Vyhnete se odesílání kilogramů znečištěného jádra na skládky nebo skládky šrotu.
  • Repasování využívá energeticky efektivní proces
Různé/ neznámé environmentální postupy
Záruka Standardní záruka společnosti Holset Není kryto společností Holset

 

Turbodmychadlo Holset Reman v provozu
Originální turbodmychadla Holset Reman byste měli používat, když...
  • zvyšuje se spotřeba paliva, zhoršuje se odezva turbodmychadla a snižuje se výkon motoru
  • při otáčení motoru se z výfuku silně kouří.
  • slyšíte hluk nebo vibrace turbodmychadla
  • provádíte rozsáhlou opravu, generální opravu nebo přestavbu
  • Potřebujete se vyhnout prostojům
  • oceňujete standardní kvalitu a záruku originálního vybavení
  • hledáte nižší celkové náklady na vlastnictví
  • Své zařízení máte moc rádi
Holset Reman Turbo
Výhody používání originálních turbodmychadel Holset Reman
  • Až 30 % počáteční úspora nákladů ve srovnání s novými originálními turbodmychadly Holset
  • 100% výměna kritických dílů podléhajících opotřebení s pečlivou kontrolou
  • funguje spolehlivě a efektivně
  • testovány podle specifikací originálního vybavení a bezpečnostních požadavků
  • případné nejnovější aktualizace součástí
  • ekologicky šetrná volba
  • stejná záruka jako na nový originální produkt Holset
  • snižují celkové odstávky vašeho zařízení

Najděte distributora

Spojte se s námi