Dostupnost produktu
Severní Amerika
Použití
Přívěs CDBS
Pokročilá technologie v systému zavěšení přívěsu MTA stanovuje nové standardy v oblasti jízdy, ovladatelnosti, životnosti a odolnosti pneumatik. Důkladné modelování, analýza a prototypování vedly k inovativní konstrukci a výrobnímu procesu, které byly ověřeny v laboratoři, v nezávislých zkušebnách a v reálných aplikacích. Výsledkem je závěsný systém, který splňuje potřeby náročného trhu v Severní Americe. Tři modely pro horní montáž s kapacitou od 23,000-lb. do 30,000-lb. a dva nedávno představené modely pro nízkou montáž s kapacitou 25,000-lb. a 30,000-lb. optimalizují výkon a hmotnost.
Funkce a výhody
Zvýšená odolnost
- Inovativní opláštění nápravy s průběžnými robotickými svary eliminuje koncentraci vysokého namáhání
- Tlumič nárazů s velkým vývrtem a vysokým tlumením je přizpůsoben odpružení, což umožňuje lepší ovládání a ochranu proti nadměrnému roztažení vzduchových pružin
Vynikající ovladatelnost a kvalita jízdy
- MTA je jedním z nejlehčích odpružení ve svém tržním segmentu, což umožňuje větší užitečné zatížení
Lepší brzdění a delší životnost pneumatik
- Tlumič s vysokým tlumením nabízí 2,5 až 3,5násobek tlumící síly předních konkurentů s lepším kontaktem mezi pneumatikou a vozovkou, což zlepšuje brzdný výkon a prodlužuje životnost pneumatik
Snadná údržba
- Jedinečný lehký, lisovaný brzdový pavouk obsahuje patentovaný, snadno servisovatelný, šroubový držák pouzdra a umožňuje servis nebo výměnu součástí bez demontáže náboje.
- Otočné a ustavené spojení má jedinečnou konstrukci límce pro jednoduché a pohodlné přestavování náprav
- Konstrukce plug-and-play pro jednoduchou instalaci, navržená tak, aby se vešla do běžných instalačních prostorů různých rámů přívěsů
Integrovaný design
- Všechny prvky jsou navrženy jako součást plně integrovaného systému pro optimalizaci výkonu a hmotnosti:
- Integrované originální nápravy od lídra v oboru a největšího světového výrobce náprav přívěsů
- Různé brzdy a komponenty na koncovkách kol optimalizují hmotnost a zlepšují brzdný výkon
- Systém huštění pneumatik Meritor (MTIS)™ udržuje správné a rovnoměrné nahuštění pneumatik, snižuje opotřebení a zvyšuje úsporu paliva
- Standardní technologie snímání tepla uložení kol ThermALERT™ okamžitě upozorňuje řidiče na přehřátí uložení kol, aby řidič mohl preventivně zabránit poškození
- K dispozici jsou volitelné zvedací sady
Odpružení MTA™
Vlastnosti produktu
Konstrukce plug and play pro instalaci a zaměnitelnost s jinými odpruženími se širokým rámem
Jednodílná indukčně kalená náprava zajišťuje výjimečné rozložení zatížení
Vysoce odolné tlumiče poskytují konzistentní kontakt pneumatiky s vozovkou pro lepší brzdný výkon a prodloužení životnosti pneumatiky
Šroubové objímky lze snadno servisovat bez demontáže náboje, což snižuje prostoje a náklady na údržbu.
K dispozici s celou řadou možností koncovek kol a brzd Cummins-Meritor
Konstrukce plug and play pro instalaci a zaměnitelnost s jinými odpruženími se širokým rámem
Jednodílná indukčně kalená náprava zajišťuje výjimečné rozložení zatížení
Vysoce odolné tlumiče poskytují konzistentní kontakt pneumatiky s vozovkou pro lepší brzdný výkon a prodloužení životnosti pneumatiky
Šroubové objímky lze snadno servisovat bez demontáže náboje, což snižuje prostoje a náklady na údržbu.
K dispozici s celou řadou možností koncovek kol a brzd Cummins-Meritor