DSEI

DSEI UK je klíčovou událostí pro globální obranný průmysl. Jako hlavní obranná událost Spojeného království podporuje DSEI UK britskou obrannou filozofii, strategii a vůdčí postavení, a zároveň napomáhá vytváření příležitostí a spolupráci s našimi globálními spojenci. 

Datum
9. září – 12. září 2025
Lokalita
Londýn, Velká Británie
Aplikace
Traktorové pásy v blátě

Motory

Společnost Cummins je největším nezávislým výrobcem dieselových motorů na světě a významným dodavatelem pro obranné agentury po celém světě.

Lodní motory

Společnost Cummins nabízí kompletní řadu pohonů s proměnlivou rychlostí a pomocných řešení s pevnou rychlostí, která jsou navržena speciálně pro potřeby komerčních, vládních a rekreačních námořních aplikací.

 

Generátory

S tím, jak se dnešní obranné systémy stávají agilnějšími a sofistikovanějšími, roste závislost na souvisejících řešeních výroby energie. Společnost Cummins poskytuje vojenské zkušenosti a technické možnosti, které potřebujete ke splnění náročných požadavků na výkon, logistiku a mobilní napájení - od základních expedičních letištních prostředků až po pokročilé mobilní zdroje energie.

Hnací ústrojí a brzdové systémy Cummins (CDBS)

CDBS dodává širokou škálu špičkových systémů hnacího ústrojí, včetně náprav, brzd, odpružení, hnacích soustav a náhradních dílů, pro užitková vozidla a průmyslové trhy.

Obranné brožury

Zde jsou k dispozici brožury pro obranné motory, generátory a související produkty.

Videa o obraně

Videa pro obranné motory, generátory a související produkty jsou k dispozici zde

Logo Cummins

Napájení Onward

Společnost Cummins posiluje své vedoucí postavení v globálním přechodu na čistou energii odhalením nové platformy značky: Power Onward.

Motor B6.7
Motor B6.7

B6.7

Nyní je B6.7 ve své čtvrté dekádě neustálého zlepšování vybaven konstrukcí bez EGR, která přináší o 5 procent vyšší výkon a o 31 procent vyšší maximální točivý moment.

Motor L9
Motor L9

L9

Cummins L9 je středně výkonný motor s komponenty a výkonovými charakteristikami pro vysoké zatížení.

X15
X15

X15

Model X15 přináší o 15 % vyšší výkon, o 60 % vyšší točivý moment a špičkovou spolehlivost díky turbodmychadlu VGT™ a vysokotlakému vstřikování Xtra.

Motor V903
Motor V903

V903

V903 úspěšně pohání bojové vozidlo Bradley již více než čtyři desetiletí.

Vojáci USA salutují
Vojáci USA salutují

PowerGen pro obranný sektor

Vaše mise vyžadují sílu – sílu reagovat, rozmístit, pomáhat a pohybovat se. Moc kontrolovat. Schopnost přizpůsobit se. Podívejte se, jak posilujeme vaši další misi.

RMP
RMP

Odolná mobilní napájecí jednotka (RMP)

RMP přináší všem vojenským útvarům významné operační výhody.

DQBPU
DQBPU

Napájecí jednotka DQBPU

DQBPU pohání letovou podporu a průmyslové operace, aby poskytl zvýšenou mobilitu a schopnost úderu.

Víceosý hnací systém Meritor L9 a B6,7

Víceosý hnací systém Meritor L9 a B6,7

Kontaktujte nás