Řada Permalube™ RPL pro těžké hnací ústrojí

Dostupnost produktu

Severní Amerika, Latinská Amerika

Použití

Obrana
CDBS Autobus a autokar
​​​​​​​CDBS Stavební a komunální služby
Hasičská a záchranná služba CDBS
CDBS Těžký náklad
Manipulace s materiálem CDBS
Mobilní jeřáby CDBS
Železniční vůz CDBS
Nákladní automobil CDBS
Permalube pro hnací ústrojí pro vysoké zatížení

Hnací ústrojí Permalube řady RPL bylo jako první v severoamerickém průmyslu těžkých užitkových vozidel trvale mazáno a utěsněno po celou dobu životnosti, aby se snížila údržba a ušetřily peníze nákladově svědomitým vozovým parkům. Mezi výhody patří snížené náklady na provoz a údržbu, špičkové záruky, snadná servisovatelnost a prodloužená životnost U-kloubu, zejména u pohonů s rychlým převodem/pomalým chodem a u aplikací s vyšším točivým momentem. Tato hnací ústrojí jsou navržena tak, aby vyhovovala dlouhé dopravě, těžkému provozu a snižování otáček, a splňují širokou škálu aplikací a požadavků na manipulaci s točivým momentem.

Funkce a výhody

  • Snížení hmotnosti až o 28 lb ve srovnání s konstrukcí RPL35 pro lepší servisovatelnost při zachování výkonu (pouze RPL35+)
  • Prodloužený U-kloub a ocelový kryt s povlakem E chrání před nečistotami a poškozením.
  • Konstrukce se čtyřmi šrouby pro snadnou instalaci a servis
  • Bezpečné přírubové spoje vyhovují vysokým krouticím momentům spojeným s těžkým provozem a sníženými otáčkami (pouze RPL35/35SD).
  • Samonastavitelné středové ložisko
  • Třípásmové těsnění poskytuje dokonalou ochranu proti nečistotám a prodlužuje životnost U-kloubu
  • Nylonové axiální podložky eliminují kontakt kovu s kovem, čímž zabraňují opotřebení a prodlužují životnost U-kloubu

Videa:

Model Velikost trubek (palce) Trubky I.D (palce) Průměr výkyvu (palce) Jmenovité hodnoty hnacího ústrojí (lb.-ft.) Hodnocení hnacího ústrojí (n-m)
RPL20 4,095x0,18 3,735 7,80 12000 16270
RPL25 4,59x0,18 4,23 9,10 17200 23320
RPL25SD 4,69x0,23 4,23 9,10 18500 25083
RPL35/RPL35+ (vysoký točivý moment) 4,69x0,23 4,23 8,11 21500 29150
RPL35SD (vysoký točivý moment) 5,204x0,236 4,732 8,11 25820 35000


Pro přístup do naší kompletní sbírky brožur klikněte zde.