Výkon
Točivý moment
Certifikace
Dostupnost produktu
Použití
Osvědčený výkon.
Díky tvarovanému bloku a vyspělým komponentům je motor Cummins X12 lídrem v poměru výkonu a hmotnosti ve své třídě a dosahuje výkonu až 513 hp při hmotnosti pouhých 1900 liber (862 kg). Je vybaven turbodmychadlem s obtokovým ventilem navrženým společností Cummins pro nárůst točivého momentu až o 60 procent, takže rychleji reaguje na zvyšující se faktory zatížení i při nižších otáčkách motoru.
Oxidační katalyzátor (DOC), selektivní katalytická redukce (SCR) a filtr pevných částic (DPF) jsou osvědčené technologie, které se od svého zavedení u zákazníků velmi osvědčily. Celkové náklady na pohonné hmoty a AdBlue/DEF jsou o 3 procent nižší než u jeho předchůdce. Tato konstrukce bez EGR nevyžaduje žádné významné změny, aby splňovala emisní normy Stage V.
Majitelé X12 mohou také využívat výhod Cummins Connected Diagnostics™, technologie vzdáleného monitorování, která bezdrátově spojuje motor uživatele s odborníky na produkty a umožňuje jim okamžitou analýzu a navržení opatření v případě, kdy se na jakémkoli zařízení vybaveném telematikou objeví chybová hláška
Model X12 je k dispozici s technologií Cummins Guidanz™, která poskytuje bezproblémový, procesně řízený balíček, který zefektivňuje proces diagnostiky a opravy a zajišťuje, že správné díly, nástroje a podpora mohou být dodány na místo, aby se urychlila oprava.