Výkon
Točivý moment
Certifikace
Dostupnost produktu
Použití
Více s méně.
B6.7 je nejoblíbenější naftový motor, který kdy společnost Cummins vyrobila. Nyní se nachází již ve své čtvrté dekádě neustálého zlepšování, kdy B6.7 pro 2019 disponuje designem bez EGR, který přináší o 5 procent vyšší výkon a o 31 procent větší maximální točivý moment, než současný model. Oceněné turbodmychadlo Cummins VGT™ nastavuje průmyslový standard spolehlivosti a odolnosti a zároveň navyšuje produktivitu zařízení. Zvýšená úspora paliva a delší intervaly údržby přispívají k omezeným nákladům na provoz a nižším celkovým nákladům na vlastnictví.
Řešení bez ERG snižuje komplexnost a zvyšuje spolehlivost a omezuje nároky chladící soustavy na místo. Výběr z mnoha komponentů umožňuje snadnější instalaci a údržbu. Mezi ně patří volba umístění skříně olejové vany vpředu nebo vzadu, ECM a údržbové filtry namontované na motoru či dálkově, volba mezi zadním motorem a předním motorem s pomocným pohonem a navíc výběr ze čtyř orientací turbodmychadla - vysoko namontovaný vpředu a vzadu nebo nízko namontovaný vpředu a vzadu.
Single Module™ systém následného čištění výfukových plynů kombinuje filtr pevných částic (DPF), SCR a dávkování močoviny v jediné jednotce, která zabírá až o 50 procent méně místa a váží o 30 procent méně, než předcházející systém.
Majitelé B6.7 také těží z Propojené diagnostiky™ Cummins, dálkové monitorovací technologie, která bezdrátově propojí uživatelův motor s odborníky Cummins pro poskytnutí okamžité analýzy a doporučeného postupu ihned v momentě, kdy se generuje chybový kód na kterýmkoliv kusu zařízení vybaveného telematikou.
B6.7 je dostupný s technologií Cummins Guidanz™, která poskytuje plynulý procesově řízený balíček, který zefektivňuje diagnostiku a postup opravy, přičemž zajišťuje, že mohou být na místo doručeny ty pravé náhradní díly, nástroje a podpora pro urychlení oprav.
Vysoká tolerance síry umožňuje OEM instalovat B6.7 do zařízení pracujících v oblastech s limitovanou dostupností kvalitního paliva. Takže OEM mohou plnit více zakázek při nižším množství proměnných na montážní lince.