AUSA 2025

Výroční setkání Asociace armády Spojených států je největší výstava pozemních sil a fórum profesního rozvoje v Severní Americe.

Datum
13. října – 15. října 2025
Lokalita
Washington, DC
Aplikace
východ slunce se salutujícím vojákem

Motory

Společnost Cummins je největším nezávislým výrobcem dieselových motorů na světě a významným dodavatelem pro obranné agentury po celém světě.

Lodní motory

Společnost Cummins nabízí kompletní řadu pohonů s proměnlivou rychlostí a pomocných řešení s pevnou rychlostí, která jsou navržena speciálně pro potřeby komerčních, vládních a rekreačních námořních aplikací.

Generátory

S tím, jak se dnešní obranné systémy stávají agilnějšími a sofistikovanějšími, roste závislost na souvisejících řešeních výroby energie. Společnost Cummins poskytuje vojenské zkušenosti a technické možnosti, které potřebujete ke splnění náročných požadavků na výkon, logistiku a mobilní napájení - od základních expedičních letištních prostředků až po pokročilé mobilní zdroje energie.

Hnací ústrojí a brzdové systémy Cummins (CDBS)

CDBS dodává širokou škálu špičkových systémů hnacího ústrojí, včetně náprav, brzd, odpružení, hnacích soustav a náhradních dílů, pro užitková vozidla a průmyslové trhy.

Přenosy

Společnost Eaton Cummins Automated Transmission Technologies byla založena v roce 2017 a je joint venture společností Eaton (NYSE: ETN) a Cummins Inc. (NYSE: CMI) v 50/50. Globální joint venture vyrábí a prodává špičkové technologie automatizovaných převodovek pro středně těžká a těžká nákladní vozidla.

Automatizovaná převodovka Eaton Cummins

Technologie automatizovaných převodovek Eaton Cummins

Přehled automatizované převodovky Endurant XD Pro

Endurant XD Pro™ nabízí správnou kombinaci hardwaru a inteligence, která řidičům dodává větší jistotu v nejnáročnějších podmínkách: ve stavebnictví, při přepravě těžkých nákladů, při odtahování a vyprošťování vozidel a při těžbě dřeva. Žádná jiná automatická převodovka se nemůže vyrovnat této kombinaci výkonu, účinnosti a nároků na údržbu.

Má neomezenou celkovou hmotnost, nejlepší funkci odběru výkonu ve své třídě a nejdelší intervaly údržby ve své třídě. Pro dlouhé zpátečky a hluboké převodové poměry lze model Endurant XD Pro konfigurovat až se šesti zpátečkami a kombinovat s nejvýkonnějšími motory. 

Mezi jedinečné softwarové funkce modelu Endurant XD Pro patří funkce Rock Free, která pomáhá zabránit uvíznutí v písku, blátě nebo sněhu pomocí akcelerátoru, který vozidlo vyprošťuje, a funkce Off-highway Performance Goal, která představuje optimalizovanou kalibraci pro provoz na přírodním terénu a měkké půdě.

Endurant XD Pro využívá spojky Eaton Extreme Duty, které se vyznačují robustními komponenty navrženými pro zvýšenou odolnost, snížení hluku a vibrací a vyšší tepelnou kapacitou pro lepší manévrovatelnost při nízkých otáčkách.

Obranné brožury

Zde jsou k dispozici brožury pro obranné motory, generátory a související produkty.

Videa o obraně

Videa pro obranné motory, generátory a související produkty jsou k dispozici zde

Síla jít kupředu

Napájení Onward

Společnost Cummins posiluje své vedoucí postavení v globálním přechodu na čistou energii odhalením nové platformy značky: Power Onward.

Motor B6.7
Motor B6.7

B6.7

Nyní, ve čtvrté dekádě neustálého zdokonalování, se motor B6.7 vyznačuje konstrukcí bez EGR, která poskytuje 5% vyšší výkon a 31% vyšší maximální točivý moment.

l9 motor nákladního vozidla
l9 motor nákladního vozidla

L9

Cummins L9 je středně výkonný motor s komponenty a výkonovými charakteristikami pro vysoké zatížení.

Výkonný motor X12

X12

Řada X12 Performance je jedním z nejlehčích motorů v rozmezí od 9 do 13 litrů. Vysoký poměr výkonu ke hmotnosti zvyšuje produktivitu a účinnost spotřeby paliva.

X15
X15

X15

Model X15 přináší o 15 % vyšší výkon, o 60 % vyšší točivý moment a špičkovou spolehlivost díky turbodmychadlu VGT™ a vysokotlakému vstřikování Xtra.

v903 bojový motor
v903 bojový motor

V903

V903 úspěšně pohání bojové vozidlo Bradley již více než čtyři desetiletí.

Vojáci USA salutují
Vojáci USA salutují

PowerGen Defense

Vaše mise vyžadují sílu – sílu reagovat, rozmístit, pomáhat a pohybovat se. Moc kontrolovat. Schopnost přizpůsobit se. Podívejte se, jak posilujeme vaši další misi.

obranná pohonná jednotka
obranná pohonná jednotka

Odolná mobilní napájecí jednotka (RMP)

RMP přináší všem vojenským útvarům významné operační výhody.

Mobilní energetická jednotka pro obranu
Mobilní energetická jednotka pro obranu

Napájecí jednotka DQBPU

DQBPU pohání letovou podporu a průmyslové operace, aby poskytl zvýšenou mobilitu a schopnost úderu.

odpružená náprava
odpružená náprava

Škálovatelná taktická řešení ProTec™

Nezávislý systém náprav Cummins-Meritor ProTec™ (ISAS®) a nosné nápravy nabízejí ochranu a výkon pro ty, kteří nás chrání.

hnací ústrojí rpl

Hnací ústrojí řady Meritor® Permalube™ RPL

Trojité těsnicí kroužky, které poskytují maximální ochranu maziva a chrání důležité součásti hnacího ústrojí.

Automatizovaná převodovka Eaton Cummins

Uvnitř automatizované převodovky řady Eaton Endurant XD

Tyto nové automatizované převodovky jsou vybaveny jedinečnými funkcemi, které pomáhají při těžké přepravě, tažení, těžbě dřeva a náročném provozu nákladních vozidel.

Kontaktujte nás