Výkon
Točivý moment
Certifikace
Dostupnost produktu
Použití
Více s méně.
Řadový B4.5 se 4 válci přináší o 16 procent větší výkon a o 11 procent vyšší točivý moment, než současná verze motoru. Turbodmychadlo s obtokovým ventilem navržený společností Cummins je klíčovým komponentem pro doručení výjimečného výkonu a reaktivity pro rychlejší časy cyklů.
Nejenže získáte vyšší výkon - používáte méně paliva, přičemž celková účinnost kapalin (zahrnuje jak palivo, tak kapalinu pro čištění výfukových plynů naftových motorů) je zvýšena až o 3 procent. Pokud je zařízení používáno v pracovních cyklech s častým použitím volnoběhu, můžete úsporu paliva zvýšit ještě více díky technologii Stop-Start od Cummins.
Řešení bez ERG snižuje komplexnost a zvyšuje spolehlivost a omezuje nároky chladící soustavy na místo. Výběr z mnoha komponentů umožňuje snadnější instalaci a údržbu. Mezi ně patří volba umístění skříně olejové vany vpředu nebo vzadu, ECM a údržbové filtry namontované na motoru či dálkově, volba mezi zadním motorem a předním motorem s pomocným pohonem a navíc výběr ze tří orientací turbodmychadla - vysoko namontovaný vzadu, zepředu nebo zprostřed.
Single Module™ systém následného čištění výfukových plynů kombinuje filtr pevných částic (DPF), SCR a dávkování močoviny v jediné jednotce, která zabírá až o 50 procent méně místa a váží o 30 procent méně, než předcházející systém.
Majitelé B4.5 také těží z Propojené diagnostiky™ Cummins, dálkové monitorovací technologie, která bezdrátově propojí uživatelův motor s odborníky Cummins pro poskytnutí okamžité analýzy a doporučeného postupu ihned v momentě, kdy se generuje chybový kód na kterýmkoliv kusu zařízení vybaveného telematikou.
B4.5 je dostupný také s technologií Cummins Guidanz™, která poskytuje plynulý procesově řízený balíček, který zefektivňuje diagnostiku a postup opravy, přičemž zajišťuje, že mohou být na místo doručeny ty pravé náhradní díly, nástroje a podpora pro urychlení oprav.
Vysoká tolerance síry umožňuje OEM instalovat B4.5 do zařízení pracujících v oblastech s limitovanou dostupností kvalitního paliva.
Cummins B4.5 pro 2019 přináší lepší schopnosti stroje a delší dobu provozuschopnosti, přičemž zároveň snižuje celkové náklady na vlastnictví (TCO) - takže mohou uživatelé zařízení dělat více s méně.