""
Námořní průmysl

Italská posádková loď: kvalita konstrukce, dokonalost designu

od Alan Haig-Brown

Reference na plavidlo Cummins č. 786

Nová loď, která je stále v řece, se nemůže dočkat, až vypluje na moře, aby ukázala své věci.

 

Na italských výrobcích, od spotřebního zboží až po průmyslové objekty, je něco, co nese stylistický vkus. To je dobře zastoupeno v výletních lodích loděnice Fincantieri, jako je například Britannia dodaná 2015. V poslední době je tento talent pro design a kvalitní konstrukci patrný na 2016 dodaných rychlých zásobovacích plavidlech Blue Brother z Cantiere Navale Vittoria SPA v Adria, na kanálu Bianco, který se spojuje s řekou Pád v provincii Rovigo v Itálii.
 

 

Lesklý červený trup.

 

Společnost Tecnonavi SRL z italské Ancony navrhla plavidlo o rozměrech 51,75 x 9,2 metrů. Hliníkový trup s hloubkou 2,2 metrů je natřen jasně červenou barvou s bílou nástavbou. Dobře ohýbaná příď a záď umožňují přesuny osob vpředu i vzadu. Vpředu umístěné ubytování má sedadla pro 71 cestujících a ubytování až pro 14 členů posádky. Záchranné plavidlo spuštěné jeřábem je umístěno na horní palubě, za kormidelnou.

 

 

Dlouhá zadní nákladní paluba.

 

Plavidlo je vybaveno systémem Dynamic Positioning 2 od Kongsbergu, který zahrnuje dvě příďové trysky jako součást požadované redundance. Hlavním hnacím motorem plavidla jsou čtyři dieselové motory Cummins KTA50-M2, každý o výkonu 1342 kW (1800 k) při 1900 otáčkách za minutu. Každý motor točí pevnou vrtulí přes převodovky ZF 5050 A s redukcí 2,962:1. Čtyři motory poskytují celkový výkon 5 372 kW (7200 k), což dává Blue Brother maximální rychlost 28 uzlů.

 

Kapacita zahrnuje 120 cu. metrů paliva, 115 CM nebo vody a 1,5 CM mazacího oleje. Loď zůstane ve vlastnictví skupiny loděnic a připojí se k flotile společnosti Bambini SRL na základě pronájmu.

 

Fotografie poskytla společnost Cantiere Navale Vittoria

 

Pro více informací:

 

Riccardo Masiero
Manažer, nákupní oddělení
Cantiere Navale Vittoria S.p.A.
Via Leonardo da Vinci, 47
Adria, Rovigo 45011
Itálie
E-mail: [chráněno e-mailem]
Mobil: 39 349 556 7140
WhatsApp / Viber atd.: 39 349 556 7140
Skype: riccardo.vittorialoděnice
Telefon: 39 0 426 900467-155
ústředna: 39 0 426 900467
fax: 39 0 426 41741
E-mail: [chráněno e-mailem]

 

Rachel L Mosty
Marine Regional Leader – Evropa, Střední východ a SNS
Cummins Ltd
E-mail: [chráněno e-mailem]
Tel: 44 1327 886176
Mobil: 44 7710 321024

Související případové studie
Námořní doprava Případová studie

Trofejní ryby se měří podle hmotnosti a délky v přístavu. Téměř vždy přesahují velikost rybáře, který je loví.​​​​​​​ Výjimkou by byla M/V Chelsea...

Námořní doprava Případová studie

​​​​​​​Řecká osobní loď je vybavena motory Cummins.  Plavba do Symi vodním taxíkem je víc než jen jízda lodí přes Egejské moře. Odjíždí z východního...

Námořní doprava Případová studie

​​​​​​​Posádky, které nemají jinou možnost než vyplout na moře v nepříznivých povětrnostních podmínkách, spoléhají na robustní a pevnou konstrukci trawlerů, která je založena na DNA velmi schopných ryb...