KTA50 pro námořní dopravu

Výkon

1180 - 1875 hp 880 - 1398 kW

Točivý moment

lb-ft 0 N•m

Certifikace

IMO Tier I

Dostupnost produktu

Afrika Střední východ, Asie a Tichomoří, Evropa, Indie, Latinská Amerika, Severní Amerika

Použití

Námořní průmysl
Námořní doprava – komerční
Námořní doprava - Pohonné motory
Námořní doprava – pomocné motory
Námořní doprava - rekreační

1044-1398 kW | 1400-1875 hp

  • Osvědčené dědictví těžce vydobyté v náročných podmínkách námořní dopravy za posledních 25 let
  • Navržen tak, aby odolal náročným podmínkám, kterým často čelí provozovatelé komerčních lodí; stejný spolehlivý a odolný výkon je nyní k dispozici i pro rekreační lodě, včetně super jachet a pomocných jachetních plavidel.
  • S certifikací IMO Tier I, přičemž mnoho hodnocení nese také certifikaci IMO Tier II
  • Kryt obsáhlou jednoletou zárukou podpořenou globální sítí servisů Cummins
  • Vyrobeno v továrně Daventry Engine Plant v Daventry, U.K.

Funkce a výhody

Design motoru - nízký profil pro snadnou instalaci a servis. Vyměnitelné mokré vložky válců poskytují delší životnost a nižší náklady na přestavbu. Galeriově chlazené písty pro maximální odolnost

Palivová soustava - spolehlivá palivová soustava Ceummins PT může být obsluhována mechanicky nebo CENTRY elektronikou pro přesné zásobování motoru palivem. Step Timing Control (STC) umožňuje hladké zrychlování motoru při zátěži

Chladící systém - kýlové chlazení nebo výměník tepla namontovaný na motoru pro snížené náklady na instalaci a méně údržby. Otočné filtry Cummins na úpravu vody pro ochranu proti korozi chladicího systému

Výfukový systém - suché výfukové potrubí s ochranou proti vodě pro snížení spotřeby paliva a zvýšení výkonu

Vzduchotechnika - čistič vzduchu určený pro námořní dopravu s indikátorem omezení vstupu vzduchu. Dvojí turbodmychadla Cummins optimalizovaná pro námořní využití

Mazací systém - standardní 151 litrová (40 gal) nebo vysokokapacitní 185 litrová (49 gal) olejová vana s určením pro námořní dopravu. Kazeta otočných olejových filtrů Cummins k dispozici pro jednodušší servis

Elektronika - 24-voltový standardní elektrický systém s dostupnou 12-voltovou možností. Kabelové svazky určené pro námořní dopravu

Certifikace - splňuje emisní limity IMO Tier II 

Volitelná výbava

Specifikace

Konfigurace

V-16válcový, 4dobý naftový

Sání

turbodmychadlo / dochlazování

Zdvihový objem

50 L (3068 v3)

Vývrt a záběr

159 X 159 mm (6,25 X 6,25 in)

Rotace

proti směru hodinových ručiček čelem k setrvačníku

Palivová soustava

Pressure Time (PT)

 

Rozměry a hmotnost produktu 

Celková délka

mm (in)

2694

(104)

Délka bloku

mm (in)

 

 

Celková šířka

mm (in)

1564

(62)

Celková výška

mm (in)

2260

(89)

Celková váha

kg (lb)

5166

(11 389)

Rozměry se mohou odlišovat v závislosti na zvolené konfiguraci motoru.



Pro přístup do naší kompletní sbírky brožur klikněte zde.
Hodnocení

Pohonné motory pro komerční a rekreační námořní dopravu (variabilní jmenovité otáčky)

Model

kW

MHP

BHP

Rychlost (otáčky za minutu, RPM)

Hodnocení

Emise

 

KTA50-M2

1044

1420

1400

1600

Kontinuální

IMO 1

 

KTA50-M2

1193

1622

1600

1800

Kontinuální

IMO 1

 

KTA50-M2

1193

1622

1600

1800

Kontinuální

IMO 2

 

KTA50-M2

1193

1622

1600

1900

Pro těžkou techniku

IMO 1

 

KTA50-M2

1268

1724

1700

1800

Pro těžkou techniku

IMO 1

 

KTA50-M2

1342

1825

1800

1900

Pro těžkou techniku

IMO 1

 

KTA50-M2

1342

1825

1800

1900

Pro těžkou techniku

IMO 2

 

KTA50-M2

1398

1901

1875

1950

Střední kontinuální

IMO 1

 

 

Pomocné motory pro námořní dopravu (pevné hodnocení rychlosti)

Model motoru

kW

MHP

BHP

Rychlost motoru (RPM)

Definice hodnocení

Emise

KTA50-DM

880

1197

1180

1500 (50 Hz)

Maximální výkon

Bez osvědčení

KTA50-DM

900

1223

1206

1500 (50 Hz)

Maximální výkon

Bez osvědčení

KTA50-DM

1000

1359

1340

1800 (60 Hz)

Maximální výkon

Bez osvědčení

KTA50-DM1

1007

1369

1350

1500 (50 Hz)

Maximální výkon

IMO 1

KTA50-DM

1007

1369

1350

1800 (60 Hz)

Maximální výkon

Bez osvědčení

KTA50-DM

1097

1491

1470

1500 (50 Hz)

Maximální výkon

Bez osvědčení

KTA50-DM1

1097

1491

1470

1500 (50 Hz)

Maximální výkon

IMO 1

KTA50-DM1

1097

1491

1470

1500 (50 Hz)

Maximální výkon

IMO 2

KTA50-DM1

1141

1551

1530

1800 (60 Hz)

Maximální výkon

IMO 1

KTA50-DM

1220

1658

1635

1800 (60 Hz)

Maximální výkon

Bez osvědčení

KTA50-DM1

1291

1754

1730

1800 (60 Hz)

Maximální výkon

IMO 1

KTA50-DM1

1291

1754

1730

1800 (60 Hz)

Maximální výkon

IMO 2

 



Úspora
Výkon

nebo