Powered by カミンズG-Drive

 

非常用発電の分野では、カミンズのG-Driveエンジンが圧倒的なパワーとして際立っており、揺るぎない性能と信頼性のために設計された最高級の発電機エンジンを提供しています。業界のベストプラクティスからインスピレーションを得ながら、G-Driveエンジンは非常用電力ソリューションの基準を高めます。

カミンズのG-Driveは、不測の停電時にも待機電力が重要な役割を果たすことを認識しています。当社の発電機セット用G-Driveエンジンのラインナップは、最先端の技術と比類のない耐久性を兼ね備えた、エンジニアリングの頂点を示しています。G-Driveのポートフォリオをご覧いただくと、高度な燃料効率、低排出ガスオプション、コンパクトなフットプリントなど、さまざまな業界の要求に応えるように調整されたエンジンの機能に関する包括的な情報がご覧いただけます。非常用電力ソリューションの信頼できるパートナーとして、カミンズのG-Driveは、信頼性が高く効率的なG-Driveエンジンでお客様のビジネスを強化する準備ができています。

非常用電力のニーズに応える汎用性の高いG-Driveエンジン

G ドライブ用 QSB7 エンジン
注目のエンジン

QSB7

 

QSBシリーズは、実績のある冷却式排気ガス再循環装置(EGR)と後処理システムにより、EPA Tier 4およびEU Stage IIIAの低排出ガス基準を満たしています。どちらのシステムも産業用アプリケーション向けに特別に開発されたもので、信頼できる最高のパフォーマンスと耐久性を提供します。

詳細はこちら
Gドライブ用KTA50エンジン
注目のエンジン

KTA50

 

最も過酷な条件下でも高パフォーマンスを発揮すると定評のある最新のKTAシリーズは、ジャケットタイプのアフター冷却設計です。内蔵型のステップタイミング制御システムにより、負荷と周囲温度のあらゆる組み合わせで最適なエンジンのタイミングを計り、低温始動時の性能を改善。また、負荷が少ない場合の燃料消費を抑えて、エンジンの効率を大幅に拡大します。

詳細はこちら

次世代の電力を設計

概要

商業用、レクリエーション用、公共用のアプリケーションをグローバルに動かしてきた80年以上の経験を持つカミンズは、オペレーターが期待する信頼性と耐久性を実現します。

単位

周波数(Hz)

50

燃料タイプ

ディーゼル

常用出力

200 kW

250 kVA

非常用出力

220 kW

275 kVA

周波数(Hz)

50, 60

燃料タイプ

ディーゼル

常用出力

124-188 kW

155-234 kVA

非常用出力

137-205 kW

171-256 kVA

周波数(Hz)

50, 60

燃料タイプ

ディーゼル

常用出力

400-409 kW

500-512 kVA

非常用出力

440-450 kW

550-563 kVA

周波数(Hz)

50, 60

燃料タイプ

ディーゼル

常用出力

207-260 kW

259-325 kVA

非常用出力

226-284 kW

283-355 kVA

周波数(Hz)

60, 50

燃料タイプ

ディーゼル

常用出力

2680-3750 kW

3000-3750 kVA

非常用出力

3000-3500 kW

2680-4375 kVA

周波数(Hz)

60, 50

燃料タイプ

ディーゼル

常用出力

2200-2512 kW

2750-3140 kVA

非常用出力

2400-2760 kW

3000-3450 kVA

周波数(Hz)

50, 60

燃料タイプ

ディーゼル

常用出力

1362-2000 kW

1702-2500 kVA

非常用出力

1500-2260 kW

1875-2825 kVA

周波数(Hz)

60, 50

燃料タイプ

ディーゼル

常用出力

1021-1462 kW

1277-1828 kVA

非常用出力

1120-1614 kW

1400-2017 kVA

周波数(Hz)

60, 50

燃料タイプ

ディーゼル

常用出力

800-1126 kW

1000-1408 kVA

非常用出力

880-1251 kW

1101-1563 kVA

周波数(Hz)

60, 50

燃料タイプ

ディーゼル

常用出力

741-929 kW

926-1162 kVA

非常用出力

816-1019 kW

1020-1273 kVA

周波数(Hz)

50, 60

燃料タイプ

ディーゼル

常用出力

531-736 kW

663-920 kVA

非常用出力

603-816 kW

753-1020 kVA

周波数(Hz)

60, 50

燃料タイプ

ディーゼル

常用出力

500-550 kW

625-688 kVA

非常用出力

550-600 kW

688-750 kVA

40件中1〜12件目を表示
お問い合わせ