周波数
燃料タイプ
| 定格 | kW | kVA |
|---|---|---|
| 常用出力 | 531 - 736 | 663 - 920 |
| 非常用出力 | 603 - 816 | 753 - 1020 |
認証
製品の在庫状況
用途
過酷な用途にぴったりの高パフォーマンス
QSK23シリーズは、現行および将来の競合からの圧力、世界の排出ガス規制に対応しつつ、高い燃費と出力密度を提供するよう設計されています。
この高出力には珍しいインライン、6気筒の構成は、より短く幅の狭い場所への設置、アクセスの容易さを特徴とし、部品数が少ないというメリットもあります。このため、信頼性が本質的に高く、初回のオーバーホールまでの寿命サイクルも20,000時間と長くなっています。
機能 & メリット
QSK23は、カミンズの高圧噴射(HPI)PT古コントロール電子燃料システムを使用しています。 HPI PT燃料システムは、 G-Drive調速機制御システム(GCS)のコントローラによって管理され、このコントローラは発電セット制御盤のエンジン外取付け用に提供されます。Quantum Controlは、HPI-PT燃料システムとのインターフェースとなる特定の燃料システムボードで、エンジン保護パッケージを提供し、制御装置の設計でお客様に高度な柔軟性とコスト効率のよい選択肢を提示するとともに、フルコントロール式電子制御装置のメリットももたらします。
CTT(カミンズ ターボ技術)HX82ターボチャージングは、排気エネルギーを効率よく利用してエミッションを改善し、排出ガスと燃料の消費を改善します。
給気冷却 - QSK23エンジンでは、吸気マニホールドの温度を下げてより厳しい排出ガス規制に対応するため、空気間熱交換器または給気冷却(CAC)の利用が不可欠です。
クールパック一体型の設計 - 製品には冷却用パッケージとエアクリーナーキットが付属し、すべてが揃った電力パッケージとなっています。各コンポーネントはG-Drive製品に合わせて特別に開発・テストされており、高いパフォーマンスと耐久性、信頼性を保証します。
サービスとサポート - G-Drive製品は、妥協を許さないレベルの技術サポートとアフターサービスに支えられており、世界クラスのサービスネットワークを通じて納品されます。