Powered by カミンズG-Drive

 

非常用発電の分野では、カミンズのG-Driveエンジンが圧倒的なパワーとして際立っており、揺るぎない性能と信頼性のために設計された最高級の発電機エンジンを提供しています。業界のベストプラクティスからインスピレーションを得ながら、G-Driveエンジンは非常用電力ソリューションの基準を高めます。

カミンズのG-Driveは、不測の停電時にも待機電力が重要な役割を果たすことを認識しています。当社の発電機セット用G-Driveエンジンのラインナップは、最先端の技術と比類のない耐久性を兼ね備えた、エンジニアリングの頂点を示しています。G-Driveのポートフォリオをご覧いただくと、高度な燃料効率、低排出ガスオプション、コンパクトなフットプリントなど、さまざまな業界の要求に応えるように調整されたエンジンの機能に関する包括的な情報がご覧いただけます。非常用電力ソリューションの信頼できるパートナーとして、カミンズのG-Driveは、信頼性が高く効率的なG-Driveエンジンでお客様のビジネスを強化する準備ができています。

非常用電力のニーズに応える汎用性の高いG-Driveエンジン

G ドライブ用 QSB7 エンジン
注目のエンジン

QSB7

 

QSBシリーズは、実績のある冷却式排気ガス再循環装置(EGR)と後処理システムにより、EPA Tier 4およびEU Stage IIIAの低排出ガス基準を満たしています。どちらのシステムも産業用アプリケーション向けに特別に開発されたもので、信頼できる最高のパフォーマンスと耐久性を提供します。

詳細はこちら
Gドライブ用KTA50エンジン
注目のエンジン

KTA50

 

最も過酷な条件下でも高パフォーマンスを発揮すると定評のある最新のKTAシリーズは、ジャケットタイプのアフター冷却設計です。内蔵型のステップタイミング制御システムにより、負荷と周囲温度のあらゆる組み合わせで最適なエンジンのタイミングを計り、低温始動時の性能を改善。また、負荷が少ない場合の燃料消費を抑えて、エンジンの効率を大幅に拡大します。

詳細はこちら

次世代の電力を設計

概要

商業用、レクリエーション用、公共用のアプリケーションをグローバルに動かしてきた80年以上の経験を持つカミンズは、オペレーターが期待する信頼性と耐久性を実現します。

単位

周波数(Hz)

60, 50

燃料タイプ

ディーゼル

常用出力

373-453 kW

466-566 kVA

非常用出力

407-500 kW

509-625 kVA

周波数(Hz)

60, 50

燃料タイプ

ディーゼル

常用出力

291-459 kW

364-574 kVA

非常用出力

331-501 kW

414-627 kVA

周波数(Hz)

50, 60

燃料タイプ

ディーゼル

常用出力

296-383 kW

370-479 kVA

非常用出力

327-418 kW

409-523 kVA

周波数(Hz)

50, 60

燃料タイプ

ディーゼル

常用出力

180-275 kW

225-344 kVA

非常用出力

208-316 kW

260-395 kVA

周波数(Hz)

50, 60

燃料タイプ

ディーゼル

常用出力

517-547 kW

646-683 kVA

非常用出力

560-662 kW

700-828 kVA

周波数(Hz)

50, 60

燃料タイプ

ディーゼル

常用出力

20-32 kW

26-40 kVA

非常用出力

22-36 kW

28-45 kVA

周波数(Hz)

50, 60

燃料タイプ

ディーゼル

常用出力

217-256 kW

271-321 kVA

非常用出力

242-281 kW

302-352 kVA

周波数(Hz)

50, 60

燃料タイプ

ディーゼル

常用出力

1028-1600 kW

1285-2000 kVA

非常用出力

1141-1760 kW

1426-2200 kVA

周波数(Hz)

50, 60

燃料タイプ

ディーゼル

常用出力

812-923 kW

1015-1153 kVA

非常用出力

816-1012 kW

1020-1265 kVA

周波数(Hz)

50, 60

燃料タイプ

ディーゼル

常用出力

402-456 kW

503-570 kVA

非常用出力

450-503 kW

562-629 kVA

周波数(Hz)

60

燃料タイプ

ガス、リーンバーンガス

非常用出力

338 kW

422 kVA

周波数(Hz)

50, 60

燃料タイプ

ディーゼル

常用出力

160-184 kW

200-230 kVA

非常用出力

176-204 kW

220-255 kVA

お問い合わせ