ディーゼル QSK60 シリーズ

周波数

50, 60 Hz

燃料タイプ

ディーゼル
定格 kW kVA
常用出力 1362 - 2000 1702 - 2500
非常用出力 1500 - 2260 1875 - 2825

認証

EPA Tier 2、非規制、2g TA Luft

製品の在庫状況

アフリカ・中東、アジア太平洋、ヨーロッパ、インド、ラテンアメリカ、北米

用途

G-ドライブ - レンタル
G-ドライブ - 常用
G-ドライブ - 映画製作
Gドライブ - インターモーダル
Gドライブ - 鉄道
G-Drive - 動的/回転式UPS
G-ドライブ - 破砕 / 鉱業
G-ドライブ - 石油・ガス
G-Drive - 非常用
ディーゼルQSK60シリーズ Gドライブエンジン

優れたパフォーマンスと耐久性 

高度な電子機器とエンジニアリングを組み合わせたこの新しいシリーズは、発電を新たなレベルに引き上げます。研究開発を重ねた結果、進化した燃焼技術によって、より厳格なヨーロッパおよびEPA-MOHの排出ガス規制の要件に適合し、スモークをほぼ排除した運用が可能になりました。

寿命を延ばすために特別に設計され、オーバーホールまでの時間は20,000時間を超えます。また、新しいコンポーネントの構成により、低コストの運用に新たな基準を打ち立てました。

機能 & メリット

高圧燃料ポンプ、モジュール式コモンレール燃料システム(MCRS)および最先端の一体型電子制御システムが、優れたパフォーマンスと効率、診断機能を提供します。電子燃料ポンプの噴射圧力は最大1600バールに達し、機械的なリンク機構の調整が不要になります。新しいMCRSは電子的なプライミングポンプを利用します。このポンプは、エンジン外のステージ-1燃料フィルターヘッドに組み込まれており
エンジンのECMによって制御および駆動されます。ステージ-2の燃料フィルターは、エンジン上に取り付けられます。

CTT(カミンズターボ技術) HX82/HX83ターボチャージング は、排気エネルギーを効率よく活用して、排出ガスと燃料の消費を改善します。

低温アフター冷却 - 2ポンプ 2ループ(2P2L)

鋳鉄製ダクタイル鋳鉄(FCD)ピストン - 強度に優れた設計で卓越した耐久性を実現。

G-Drive統合設計 - 各コンポーネントはG-Drive製品向けに特別に開発され、厳格なテストを経て、頑丈で信頼性が高く、高性能を発揮するよう作られています。

サービスおよびサポート - G-Drive製品は、妥協を許さないレベルの技術サポートとアフターサービスに支えられており、世界クラスのサービスネットワークを通じて納品されます。

発電機のモデル Hz 常用kVA / kW 非常用出力 kVA / kW RPM 燃料タイプ 認証 スペックシート
QSK60-G3 50 1876 / 1501 2065 / 1652 1500 ディーゼル 規制対象外 スペックシート
QSK60-G3 50 1877 / 1501 2066 / 1653 1500 ディーゼル TA Luft適合 スペックシート
QSK60-G4 50 2047 / 1638 2250 / 1800 1500 ディーゼル 規制対象外 スペックシート
QSK60-G6 (HPI) 60 2290 / 1832 2508 / 2006 1800 ディーゼル 規制対象外 スペックシート
QSK60-G6 60 2308 / 1847 2528 / 2023 1800 ディーゼル EPA Tier 2 スペックシート
QSK60-G8 50 2250 / 1800 2500 / 2000 1500 ディーゼル 規制対象外 スペックシート
QSK60-G10 60 2127 / 1702 2345 / 1876 1800 ディーゼル EPA Tier 2、TA Luft適合 スペックシート
QSK60-G10 50 1702 / 1362 1875 / 1500 1500 ディーゼル EPA Tier 2、TA Luft適合 スペックシート
QSK60-G11 50 2002 / 1602 2254 / 1803 1500 ディーゼル EPA Tier 2、TA Luft適合 スペックシート
QSK60-G12 60 2289 / 1831 2509 / 2007 1800 ディーゼル EPA Tier 2、TA Luft適合 スペックシート
QSK60-G12 50 1825 / 1460 2002 / 1602 1500 ディーゼル EPA Tier 2、TA Luft適合 スペックシート
QSK60-G13 50 2004 / 1603 2505 / 2004 1500 ディーゼル 規制対象外 スペックシート
QSK60-G14 60 2295 / 1836 2825 / 2260 1800 ディーゼル EPA Tier 2 スペックシート
QSK60-G23 50 2500 / 2000 2750 / 2200 1500 ディーゼル EPA Tier 2 スペックシート

公衆衛生を守って地球の天然資源を保全するため、米国環境保護庁(EPA)および欧州連合(EU)の規制当局による法律では過去10年にわたり、酸化窒素(NOx)や炭化水素(HC)、 粒子状物質(PM)などディーゼルエンジンから発生する汚染物質を低減するよう義務付けてきました。

この間、カミンズはこうした新しい基準への移行の最前線に立ち、以下のことを成し遂げました。

  • 規制の期日に先立ってEPA Tier-2およびTier-3製品を初めて市販したメーカーに。
  • ヨーロッパで初めてEUステージIIIA適合の発電機駆動型ディーゼルエンジンを発売したメーカーに。
  • NOx、HC、PMの大半を発生前に除去する、シリンダー内の設計改善に焦点を当てた画期的なエミッションソリューションのリーダーに。

その結果、当社のディーゼルエンジンは非常にクリーンなだけでなく、パフォーマンス上のメリットをすべて維持し、コストを増大させてエンドユーザーのメンテナンスを複雑化する処理戦略後の排気がありません。

G-ドライブエンジン

  • ミッドレンジ(1.3~9L)の中型馬力エンジン(16~476 hp)。最も広範なTier 3の範囲を誇り、Tier 2 NOxレベルをさらに38%引き下げます。
  • ヘビーデューティー(11 - 15L)の415~755 hpのエンジンは業務用として最適
  • 1500および1800 rpmのどちらでも高馬力​​​​​​​(19 - 78L)675~3700 hpを発揮し、電子機器、診断機器、ベースエンジン、ターボチャージ、パワーシリンダー、燃料システムのTier 2/Stage IIエミッションの要件を満たす設計です。

Cummins Power Generation​​​​​​には、業界最高の保証および延長保証プランを提供します。Cummins Power Generationおよび正規保証拠点では、以下のことが可能です。

  • Cummins Power Generation製品をしっかり保証。
  • 材料およびCummins Power Generationの工場での作業における不具合が原因のあらゆる故障を修理、あるいは別のメーカー製のコンポーネントの場合はOEM保証サービスを手配します。
  • 保証対象のメリットを迅速に提供。
  • すべてのお客様を公正に一貫してサポート。

お客様の保証に関する具体的な内容、詳細については、最寄りのディストリビューターまでご連絡ください。



弊社の完全版パンフレットライブラリをご覧になる場合は、ここをクリックしてください。