周波数
燃料タイプ
| 定格 | kW | kVA |
|---|---|---|
| 常用出力 | 1021 - 1462 | 1277 - 1828 |
| 非常用出力 | 1120 - 1614 | 1400 - 2017 |
認証
製品の在庫状況
用途
コントロールされた高パフォーマンスのプレミアムパワー。
この新しいシリーズは、当社が誇る最先端のQuantumシステムを利用して、高度なエンジン操作と強化された電子機能セットを提供します。
また、構成には新しいインジェクターとピストン、ターボ、バルブカバー、さらに2ポンプ&2ループの低温アフター冷却(LTA)システムも含まれており、米国EPAのTier 2移動時オフハイウェイ排出ガスレベルに適合。QSK50はクラス最高レベルのクリーンなエンジンとなっています。
機能 & メリット
高圧燃料ポンプ、モジュール式コモンレール燃料システム(MCRS) および最先端の一体型電子制御システムが、優れたパフォーマンスと効率、診断機能を提供します。電子燃料ポンプの噴射圧力は最大1600バールに達し、機械的なリンク機構の調整が不要になります。新しいMCRSは電子的なプライミングポンプを利用します。このポンプは、エンジン外のステージ-1燃料フィルターヘッドに組み込まれており、エンジンのECMによって制御および駆動されます。ステージ-2の燃料フィルターは、エンジン上に取り付けられます。
CTT(カミンズターボ技術) HX82/HX83/HE851ターボチャージングは、排気エネルギーを効率よく 利用して、排出ガスを抑えて燃料の消費を改善します。
低温アフター冷却 - 2ポンプ2ループ(2P2L)の鋳鉄製ダクタイル鋳鉄(FCD)ピストン - 強度に優れた設計で卓越した耐久性を実現。
G-Drive統合設計 - 各コンポーネントはG-Drive製品向けに特別に開発され、厳格なテストを経て、頑丈で信頼性が高く、高性能を発揮するよう作られています。
サービスおよびサポート - G-Drive製品は、妥協を許さないレベルの技術サポートとアフターサービスに支えられており、世界クラスのサービスネットワークを通じて納品されます。