Powered by カミンズG-Drive

 

最先端のテクノロジーと揺るぎないパフォーマンスが融合し、業界標準を再定義するカミンズのG-Driveエンジンを搭載した、新しいクラスのプライムパワーソリューションをご覧ください。当社の発電機エンジンは、多様な用途の要求を満たし、それを超えるプライムパワーソリューションを提供するという当社の取り組みを実証しています。当社の包括的なラインナップをご覧いただくと、カミンズのG-Driveは、お客様のプライムパワーニーズのバックボーンとして機能するように設計された、堅牢で効率的な発電機エンジンを提供することで、他とは一線を画していることがわかります。

卓越性を追求して設計された当社のプライムパワーソリューションは、優れた信頼性、燃料効率、拡張性を提供するように細心の注意を払って作成されており、高度なラジエーターシステムや出力密度の向上などの機能を誇るイノベーションへの献身の証です。カミンズのG-Driveエンジンなら、世界的に有名なパフォーマンスと信頼性を備え、お客様のプライムパワーのニーズに応えることができます。

遠隔地の建設現場から重要なインフラプロジェクトまで、カミンズのG-Driveエンジンはお客様のアプリケーションにパワーを供給します。

プライムパワーのニーズに応じた汎用性の高いG-Driveエンジン

プライムパワー用QSK60 Gドライブエンジン
注目のエンジン

QSK60

 

寿命を延ばすために特別に設計され、オーバーホールまでに20,000時間以上の操作を達成する新しいコンポーネント構成は、低コストの操作の新しいベンチマークも設定します。

詳細はこちら
プライムパワー用M15Gドライブエンジン
注目のエンジン

M15

 

実績があり成功を収めている自動車エンジンプラットフォームから進化したM15は、カミンズの高圧噴射(XPI)燃料システムを採用し、高度な電子機器、ターボチャージャー、フィルトレーション、低ディレーティングしきい値を誇ります。堅牢でクリーン、弾力性があり、多くのアプリケーションのデューティサイクルと動作条件に適合できるM15エンジンは、オープンおよび密閉設置の両方、および固定または移動アプリケーションに適しています。

詳細はこちら

次世代の電力を設計

概要

商業用、レクリエーション用、公共用のアプリケーションをグローバルに動かしてきた80年以上の経験を持つカミンズは、オペレーターが期待する信頼性と耐久性を実現します。

単位

周波数(Hz)

50

燃料タイプ

ディーゼル

常用出力

200 kW

250 kVA

非常用出力

220 kW

275 kVA

周波数(Hz)

50, 60

燃料タイプ

ディーゼル

常用出力

124-188 kW

155-234 kVA

非常用出力

137-205 kW

171-256 kVA

周波数(Hz)

50, 60

燃料タイプ

ディーゼル

常用出力

400-409 kW

500-512 kVA

非常用出力

440-450 kW

550-563 kVA

周波数(Hz)

50, 60

燃料タイプ

ディーゼル

常用出力

207-260 kW

259-325 kVA

非常用出力

226-284 kW

283-355 kVA

周波数(Hz)

60, 50

燃料タイプ

ディーゼル

常用出力

2680-3750 kW

3000-3750 kVA

非常用出力

3000-3500 kW

2680-4375 kVA

周波数(Hz)

60, 50

燃料タイプ

ディーゼル

常用出力

2200-2512 kW

2750-3140 kVA

非常用出力

2400-2760 kW

3000-3450 kVA

周波数(Hz)

50, 60

燃料タイプ

ディーゼル

常用出力

1362-2000 kW

1702-2500 kVA

非常用出力

1500-2260 kW

1875-2825 kVA

周波数(Hz)

60, 50

燃料タイプ

ディーゼル

常用出力

1021-1462 kW

1277-1828 kVA

非常用出力

1120-1614 kW

1400-2017 kVA

周波数(Hz)

60, 50

燃料タイプ

ディーゼル

常用出力

800-1126 kW

1000-1408 kVA

非常用出力

880-1251 kW

1101-1563 kVA

周波数(Hz)

60, 50

燃料タイプ

ディーゼル

常用出力

741-929 kW

926-1162 kVA

非常用出力

816-1019 kW

1020-1273 kVA

周波数(Hz)

50, 60

燃料タイプ

ディーゼル

常用出力

531-736 kW

663-920 kVA

非常用出力

603-816 kW

753-1020 kVA

周波数(Hz)

60, 50

燃料タイプ

ディーゼル

常用出力

500-550 kW

625-688 kVA

非常用出力

550-600 kW

688-750 kVA

40件中1〜12件目を表示
お問い合わせ