Powered by カミンズG-Drive

 

非常用発電の分野では、カミンズのG-Driveエンジンが圧倒的なパワーとして際立っており、揺るぎない性能と信頼性のために設計された最高級の発電機エンジンを提供しています。業界のベストプラクティスからインスピレーションを得ながら、G-Driveエンジンは非常用電力ソリューションの基準を高めます。

カミンズのG-Driveは、不測の停電時にも待機電力が重要な役割を果たすことを認識しています。当社の発電機セット用G-Driveエンジンのラインナップは、最先端の技術と比類のない耐久性を兼ね備えた、エンジニアリングの頂点を示しています。G-Driveのポートフォリオをご覧いただくと、高度な燃料効率、低排出ガスオプション、コンパクトなフットプリントなど、さまざまな業界の要求に応えるように調整されたエンジンの機能に関する包括的な情報がご覧いただけます。非常用電力ソリューションの信頼できるパートナーとして、カミンズのG-Driveは、信頼性が高く効率的なG-Driveエンジンでお客様のビジネスを強化する準備ができています。

非常用電力のニーズに応える汎用性の高いG-Driveエンジン

G ドライブ用 QSB7 エンジン
注目のエンジン

QSB7

 

QSBシリーズは、実績のある冷却式排気ガス再循環装置(EGR)と後処理システムにより、EPA Tier 4およびEU Stage IIIAの低排出ガス基準を満たしています。どちらのシステムも産業用アプリケーション向けに特別に開発されたもので、信頼できる最高のパフォーマンスと耐久性を提供します。

詳細はこちら
Gドライブ用KTA50エンジン
注目のエンジン

KTA50

 

最も過酷な条件下でも高パフォーマンスを発揮すると定評のある最新のKTAシリーズは、ジャケットタイプのアフター冷却設計です。内蔵型のステップタイミング制御システムにより、負荷と周囲温度のあらゆる組み合わせで最適なエンジンのタイミングを計り、低温始動時の性能を改善。また、負荷が少ない場合の燃料消費を抑えて、エンジンの効率を大幅に拡大します。

詳細はこちら

次世代の電力を設計

概要

商業用、レクリエーション用、公共用のアプリケーションをグローバルに動かしてきた80年以上の経験を持つカミンズは、オペレーターが期待する信頼性と耐久性を実現します。

単位

周波数(Hz)

50, 60

燃料タイプ

ディーゼル

常用出力

52-182 kW

65-227 kVA

非常用出力

60-208 kW

75-261 kVA

周波数(Hz)

50, 60

燃料タイプ

ディーゼル

常用出力

34-127 kW

43-158 kVA

非常用出力

39-136 kW

49-170 kVA

周波数(Hz)

60, 50

燃料タイプ

ガス

非常用出力

138-245 kW

172-306 kVA

周波数(Hz)

60, 50

燃料タイプ

ガス

非常用出力

153-245 kW

191-306 kVA

周波数(Hz)

60, 50

燃料タイプ

ガス

非常用出力

101-120 kW

126-150 kVA

周波数(Hz)

60

燃料タイプ

ガス

非常用出力

619-739 kW

773-924 kVA

周波数(Hz)

60, 50

燃料タイプ

ガス

常用出力

672-700 kW

560-840 kVA

周波数(Hz)

60, 50

燃料タイプ

ガス

非常用出力

439-681 kW

548-851 kVA

周波数(Hz)

60

燃料タイプ

ガス

非常用出力

524 kW

654 kVA

周波数(Hz)

60

燃料タイプ

ガス

非常用出力

452-496 kW

565-620 kVA

周波数(Hz)

60

燃料タイプ

ガス

非常用出力

496 kW

620 kVA

お問い合わせ