Powered by カミンズG-Drive
非常用発電の分野では、カミンズのG-Driveエンジンが圧倒的なパワーとして際立っており、揺るぎない性能と信頼性のために設計された最高級の発電機エンジンを提供しています。業界のベストプラクティスからインスピレーションを得ながら、G-Driveエンジンは非常用電力ソリューションの基準を高めます。
カミンズのG-Driveは、不測の停電時にも待機電力が重要な役割を果たすことを認識しています。当社の発電機セット用G-Driveエンジンのラインナップは、最先端の技術と比類のない耐久性を兼ね備えた、エンジニアリングの頂点を示しています。G-Driveのポートフォリオをご覧いただくと、高度な燃料効率、低排出ガスオプション、コンパクトなフットプリントなど、さまざまな業界の要求に応えるように調整されたエンジンの機能に関する包括的な情報がご覧いただけます。非常用電力ソリューションの信頼できるパートナーとして、カミンズのG-Driveは、信頼性が高く効率的なG-Driveエンジンでお客様のビジネスを強化する準備ができています。
非常用電力のニーズに応える汎用性の高いG-Driveエンジン
QSB7
QSBシリーズは、実績のある冷却式排気ガス再循環装置(EGR)と後処理システムにより、EPA Tier 4およびEU Stage IIIAの低排出ガス基準を満たしています。どちらのシステムも産業用アプリケーション向けに特別に開発されたもので、信頼できる最高のパフォーマンスと耐久性を提供します。
KTA50
最も過酷な条件下でも高パフォーマンスを発揮すると定評のある最新のKTAシリーズは、ジャケットタイプのアフター冷却設計です。内蔵型のステップタイミング制御システムにより、負荷と周囲温度のあらゆる組み合わせで最適なエンジンのタイミングを計り、低温始動時の性能を改善。また、負荷が少ない場合の燃料消費を抑えて、エンジンの効率を大幅に拡大します。