La tecnologia HLA (Hydraulic Lash Adjuster, regolatore idraulico della tolleranza) è auspicabile sui motori per impieghi gravosi per eliminare la necessità di impostare e regolare il gioco e per ottimizzare il design della camma per migliorare le prestazioni e l'efficienza del motore. I freni motore convenzionali e gli HLA sono incompatibili perché l'HLA si allunga eccessivamente durante la frenata, causando un possibile contatto tra valvola e pistone. Le nostre tecnologie lashless applicano un carico reattivo all'HLA durante un evento di frenata del motore per evitare una sovraestensione.

 

Vantaggi

Consente l'uso di regolatori idraulici della tolleranza e di un Jake Brake®
Le nostre tecnologie lashless consentono l'uso di regolatori idraulici della tolleranza e di un Jacobs Engine Brake®, fornendo una soluzione semplice ed economica senza compromessi. Esiste una gamma di soluzioni per ogni gruppo valvole.

Elimina la necessità di regolare la tolleranza della valvola
Elimina la necessità di regolare la tolleranza della valvola, che è particolarmente importante per le applicazioni di gas naturale e idrogeno

Ottimizzazione del design delle camme idrauliche per migliorare prestazioni ed efficienza
Il design della camma idraulica consente di ottimizzare le aree della rampa di seduta, migliorando il risparmio di carburante e le emissioni. Gli HLA con tecnologie Jacobs lashless consentono inoltre di ottenere movimenti delle valvole più uniformi in tutte le condizioni di funzionamento del motore.

Aumenta l'operatività del veicolo con una riduzione dei tempi e dei costi di manutenzione per gli operatori
L'eliminazione della necessità di regolare la tolleranza in servizio migliorerà il tempo di attività del veicolo per l'operatore, migliorando così il costo totale di proprietà (Total Cost of Ownership, TCO). Questo è particolarmente importante per le applicazioni in cui l'accesso alla trasmissione è difficile, come ad esempio le applicazioni off-highway in ambienti polverosi.

Riduce i tempi e i costi di produzione nella catena di montaggio del produttore
La regolazione della tolleranza sulla linea di assemblaggio è spesso il collo di bottiglia della produzione dei motori. Questo processo viene eliminato con l'uso degli HLA e del Jacobs Fulcrum o Spring Bridge.

Riduce i rumori, le vibrazioni e le asperità (NVH) grazie a una migliore sede delle valvole
Gli HLA permettono di controllare meglio la sede delle valvole, riducendo così l'NVH associato ai sistemi di valvole.

Offre soluzioni semplici e convenienti senza compromessi
Le tecnologie lashless di Jacobs, come Fulcrum Bridge o Spring Bridge, sono progettate per funzionare con HLA convenzionali e vari tipi di freno motore.

Test del Fulcrum Bridge

Test del freno motore lashless con e senza Fulcrum

Come funziona

Scopri come funziona Fulcrum nella nostra serie Tech Talk

Parliamo del tuo programma

I nostri tecnici sono sempre disponibili a discutere delle tue sfide tecnologiche attuali o future. Contattaci utilizzando questo modulo e un membro del nostro team ti risponderà entro due giorni lavorativi.