Referenze per solenoidi

È il momento di completare la revisione? Dai al tuo Jake Brake®, leader del settore, la manutenzione che merita per garantire la sicurezza, il controllo della velocità e la durata dei freni che ti aspetti. Questa pagina ti aiuterà a trovare il solenoide giusto per il Jake Brake del tuo motore. Puoi anche scaricare la nostra guida di riferimento Completa la tua revisione per trovare rapidamente i pezzi giusti per il tuo motore.

I ricambi originali Jake Brake possono essere acquistati presso il produttore del motore o il centro di assistenza locale. I componenti Jacobs più comuni possono essere disponibili presso diversi OEM di motori o distributori indipendenti. Usa il nostro strumento di riferimento incrociato dei numeri dei ricambi per scoprire dove puoi acquistarli.

Restringi i risultati cercando i numeri di modello completi o parziali. Puoi anche restringere i risultati selezionando i produttori di motori nell'elenco a discesa.

OEM motore Modello motore Modello di freno Jacobs Codice ricambio Jacobs solenoide 12V Codice ricambio OEM solenoide 12V Codice ricambio Jacobs solenoide 24V Codice ricambio OEM solenoide 24V Dove acquistare Modifica
CAT C10 SERIE 310 1024610 163-1533 1024617 163-1553
CAT C12 SERIE 312 1024610 163-1533 1024617 163-1553
CAT 3176 317, 317A, 317B, 317C 1024613 163-1550 Non disponibile Non disponibile
CAT 3176 317D, 317E 1024613 163-1550 Non disponibile Non disponibile
CAT SERIE 3306 336, 336A 1024614 163-1547 1025108 163-1535
CAT 3406 MECCANICO SERIE 346 1025106 163-1538 1024615 Single Lead 163-1536 S/L
CAT 3406 MECCANICO 349, 349A 1024614 163-1547 Non disponibile Non disponibile
CAT 3406E, C15, C16, C18 SERIE 340 1024610 163-1533 1024617 163-1553
Cummins NH/NT 25B, 30, 30E, 400, 400H 1024613 3871707 1024616 3871708
Cummins NH/NT SERIE 401 1024613 3871707 1024616 3871708
Invia questa pagina via e-mail