La sede di Jacobs Vehicle Systems a Bloomfield, CT, è una struttura certificata ISO 14001:2015 e si impegna a essere un amministratore responsabile del nostro ambiente e della nostra comunità. Ci impegniamo a migliorare il nostro impatto ecologico perseguendo attivamente modi per proteggere e sostenere il nostro ambiente. Gli sforzi per ridurre il consumo di energia sono continui. Jacobs ricicla inoltre oltre il 60% dei suoi rifiuti solidi e oltre il 95% di tutti i materiali di scarto.



Politica di gestione ambientale

Il nostro obiettivo è quello di essere visti come amministratori responsabili dell'ambiente e della comunità.

Pertanto, ci impegniamo a fare quanto segue:

  • Adempiere a tutti gli obblighi di conformità;
  • Proteggere l'ambiente e prevenire l'inquinamento;
  • Migliorare continuamente le prestazioni del nostro sistema di gestione ambientale; e
  • Ridurre continuamente i rischi.


Certificazioni

Scarica la certificazione ISO 14001:2015 (Bloomfield)
Scarica la certificazione ISO 14001:2015 (Suzhou)



Politica e aspettative sulla sicurezza degli appaltatori e dei visitatori

Gli appaltatori sono un aspetto fondamentale delle nostre operazioni quotidiane in Jacobs. Per questo motivo, tutti gli appaltatori e i visitatori devono rispettare le stesse aspettative in materia di salute e sicurezza ambientale dei nostri dipendenti. Dal momento in cui viene selezionato un potenziale appaltatore fino al momento in cui completa il lavoro, deve seguire le linee guida del nostro Programma di sicurezza degli appaltatori come descritto qui.

Tutti i potenziali appaltatori devono completare la Dichiarazione sulla sicurezza degli appaltatori per essere riconosciuti come appaltatori approvati. Una volta che il documento è stato presentato al Dipartimento EHS, può iniziare il coordinamento del progetto.

Tutti questi strumenti sono messi a disposizione dei nostri appaltatori per aiutarli a conoscere le nostre regole e aspettative in materia di salute e sicurezza ambientale e per garantire che tutti i dipendenti dell'appalto abbiano un'esperienza sicura e produttiva mentre lavorano nella nostra struttura.


Passaporto per la sicurezza dei visitatori

Un documento di orientamento e formazione per informare gli appaltatori e i visitatori sui numeri di contatto importanti, sulle politiche ambientali e di sicurezza e su una mappa della struttura. 

Scarica il passaporto per la sicurezza dei visitatori 


Informativa sulla sicurezza degli appaltatori

Scarica l'informativa sulla sicurezza degli appaltatori 


Valutazione del rischio elevato

Da compilare per tutti gli appaltatori che eseguono lavori di ingresso in spazi confinati, manipolazione o bonifica di sostanze chimiche pericolose, LOTO ad alta tensione, lavori a caldo, scavi e trincee e qualsiasi lavoro che richieda l'uso di dispositivi anticaduta.

Scarica la valutazione del rischio elevato 


Aspettative ambientali degli appaltatori

La formazione sarà presentata a tutti gli appaltatori (e subappaltatori) dal Project Manager, dal Facilities Manager o dal team EHS.

Scarica le Aspettative ambientali degli appaltatori