Cos'è un freno motore a rilascio di compressione?

Il freno motore Jacobs ® è un rallentatore di motore che utilizza il motore per aiutare a rallentare e controllare il veicolo. Quando viene attivato, il freno motore modifica il funzionamento delle valvole di scarico del motore in modo che il motore funzioni come un compressore d'aria che assorbe potenza. Ciò fornisce un'azione ritardante o di rallentamento alle ruote motrici del veicolo, consentendo di migliorare il controllo del veicolo senza utilizzare i freni di servizio. Questa conservazione riduce significativamente l'usura dei freni e si traduce in una minore manutenzione dei freni di servizio, tempi di percorrenza più brevi e un minor costo totale di proprietà.

Vantaggi prestazionali del freno di rilascio a compressione Jacobs
  • Fornisce il 85% delle esigenze di frenata del veicolo
  • Aumenta la produttività mantenendo una velocità media in discesa più elevata
  • Riduce il tempo di rallentamento/le distanze di un veicolo con carichi pesanti da 90 a 70 km/h con il 30% in meno di tempo e distanza rispetto ai soli freni
  • Riduce il costo totale di proprietà
  • Riduce significativamente l'usura dei freni
  • Elimina lo "sbiadimento dei freni" dovuto alle alte temperature sui freni a frizione e li mantiene freschi per la massima efficacia quando necessario
  • Soluzione flessibile disponibile per la vostra applicazione
Fermo immagine di come funziona un freno motore
Come funziona il freno motore a rilascio di compressione Jacobs

Attivato, quando il motore non si alimenta:

  • Il freno di rilascio a compressione Jacobs apre le valvole di scarico vicino alla parte superiore della corsa di compressione
     
  • Con le valvole aperte, l'aria altamente compressa viene rilasciata attraverso il sistema di scarico
     
  • L'energia del veicolo viene utilizzata per spingere il motore a comprimere l'aria, ma poca energia viene restituita al pistone
     
  • Quando il ciclo si ripete, l'energia del movimento in avanti del carrello viene dissipata, causandone il rallentamento
Soluzioni flessibili

È disponibile un'ampia gamma di freni motore a rilascio di compressione per soddisfare le esigenze della tua applicazione. Che i tuoi vincoli riguardino l'imballaggio o il costo, abbiamo la soluzione per il tuo motore.

Freno a bilanciere a camme dedicato
Il punto di riferimento per tutti i sistemi frenanti motore per impieghi gravosi.

Freno ponte Lost Motion
La funzione del freno motore è integrata nel ponte di scarico.

Freno a bilanciere integrato Lost Motion
Freno motore e funzione di scarico integrati in un bilanciere.

Freno per lastra imbullonato
Soluzione tradizionale con impatto minimo o nullo sul gruppo valvole standard.

Alta densità di potenza
Una combinazione di freno motore e disattivazione dei cilindri per ottenere una maggiore potenza ritardante.

Freno ponte Lost Motion
Guarda il freno motore Lost Motion in azione

La tecnologia Lost Motion offre una soluzione conveniente per i motori in cui l'imballaggio è limitato. È ideale per applicazioni medie e pesanti in cui la testa non può ospitare un sistema frenante a camme dedicato.

Soluzioni specifiche per i motori degli OEM leader di mercato

Logo CAMC.

6D10

10L

12L

Logo Caterpillar.

C10

C12

C15

C16

3406

Logo Cummins.

X15 / ISX15 / ISX

ISX12

ISX12N / ISX12 G

ISM / M11

L9 / ISL9 / ISL

ISZ ·

Logo DAF.

MX-11

MX-13

Logo Daimler.

OM470

DD13 / OM471

DD15 / OM472

DD16 / OM473

Logo Detroit.

DD13

DD15

DD16

S60

S50

Logo DFM.

dCi 11

Logo Doosan.

DV11

Logo Ford Otosan.

Ecotorq 13

Logo Fuso.

6R10

6R20

6M61

Logo HINO.

E13C

A05C

A09C

U11C

Loghi Duetz e Sany.

D13

Logo Hyundai.

Powertec (L)

L

Logo International Trucks.

A26

DT466

DT530 / 570

N9

N10

N11

N13

Logo Isuzu.

6UZ1

6NX1

Logo MTU.

Serie 53

Serie 71 / 92

Logo Paccar.

MX-11

MX-13

Logo SDEC.

10L / 12L

Weichai.

WP 9H / 10H

WP 11H

WP 13H

WP 15H

Logo Yuchai.

K5/K8

K9/K11

K12

K13

Parliamo del tuo programma

I nostri tecnici sono sempre disponibili a discutere delle tue sfide tecnologiche attuali o future. Contattaci utilizzando questo modulo e un membro del nostro team ti risponderà entro due giorni lavorativi.