Leistung
1470 - 1750 HP 1096 - 1305 kW
Drehmoment
- lb-ft 0 - 0 N•m
Produktverfügbarkeit
Afrika, Naher Osten, Asien-Pazifik, Europa, Indien, Lateinamerika, Nordamerika
Anwendungen
Die KTA50-Leistungsmodule für Bohranwendungen wurden von Cummins entworfen, entwickelt, gebaut und geprüft. Jede Komponente vom Motor bis zur Lichtmaschine wurde gebaut, um eine optimale Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit für Öl- und Gasbohranwendungen in emissionsfreien Märkten zu bieten. Das komplette Leistungsmodulpaket wird vom Service-Netzwerk und der Garantie von Cummins unterstützt. So werden eine längere Betriebszeit und eine höhere Effizienz der Bohranlage gewährleistet.
Der Motor KTA50 nutzt das robuste Cummins PT-Kraftstoffsystem und liefert Leistungen von 1.470 bhp (1.097 kWm) bei 1.200 Umdrehungen pro Minute und 1.750 bhp (1.306 kWm) bei 1.500 Umdrehungen pro Minute. Diese Motoren sind mit einem für den Betrieb auf Bohrinseln ausgelegten Formspulengenerator gekoppelt, der elektrische Leistungen von 1.000 kWe bei 60 Hz und 1.200 kWe bei 50 Hz aufweist.
Das komplette Leistungsmodulpaket für Bohrungen wird vom Service-Netzwerk und der Garantie von Cummins unterstützt. So werden eine längere Betriebszeit und eine höhere Effizienz der Bohranlage gewährleistet.
Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem lokalen Cummins-Händler.
Zusätzliche relevante Ressourcen: