Transferschalter

Ihre stärkste Verbindung zu zuverlässiger Energie:
Transferschalter von Cummins

Cummins Power Generation bietet eine breite Palette von Transferschaltern und Bypass-Trennern für die zuverlässige Übertragung von Strom zwischen Stromquellen in jeder Art von Anwendung – von privaten über kommerzielle bis hin zu unternehmenskritischen Anwendungen.

 

Der ATS-X-Transferschalter von Cummins im Vordergrund, mit großen, leistungsstarken Generatoren im Hintergrund

 

Als Teil der integrierten Stromversorgungssystemlösungen von Cummins basieren unsere Transferschalter (automatisch und nicht automatisch) auf bewährter Technologie, um ausfallsichere Leistung für kritische Anwendungen zu gewährleisten. Alle unsere Transferschalter wurden einem Schwerpunkt auf Flexibilität und Bedienerfreundlichkeit konzipiert. Und in Verbindung mit Cummins-Generatoren (Schaltanlagen und Parallel-Steuerungen) sorgen unsere robusten Stromversorgungssysteme für zuverlässige Leistung bei maximaler Kosteneffizienz.

X-series-produkt-lineup.png

Standardschalter sind von 40 bis 4.000 Ampere für den gesamten Bereich der Niederspannungsanwendungen erhältlich. Darüber hinaus sind kundenspezifische Schalter zur Erfüllung spezieller Projektanforderungen verfügbar.

Merkmale und -fähigkeiten: 

  • Nennwerte für Belastbarkeit und Schließen zu 200 kA 
  • Kurzzeitbelastbarkeit bis zu 150 kA 
  • Fortgeschrittene PowerCommand®-Steuerungen  
  • Netzwerkkommunikation und Möglichkeit zur Fernüberwachung 
  • Verbesserte Diagnosemöglichkeiten mit Ereignisprotokollierung, erweiterten Fehlercodes, Alarmlisten, Stromereignis-Historie und Quellenstatistiken. 
  • Statistik erhöht die Diagnosefähigkeit​​​​​​​ 
  • Automatische, nicht-automatische, Nicht-Service- und Service-Eingangskonfigurationen​​​​​​​ 
  • Konfigurationen für Bypass-Trennung und Serviceeingang 
  • Offener oder geschlossener Übergang 
  • Zulassungen weltweiter Prüforganisationen, einschließlich: UL 1008, IEC, CSA, NFPA, IEEE, IBC, CBC/OSHPD und NEMA ICS 10 

Der globale Vertriebskanal von Cummins ist der Komplettanbieter vollständig integrierter Stromversorgungssysteme - von Generatoren über Parallelschaltanlagen und automatische Transferschalter bis hin zu lokalem Design-Build-Support und -Service mit hunderttausenden Installationen weltweit.

 

Mit dem PowerCommand-Transferschalter-Fernalarmmelder bleiben Sie immer in Verbindung mit Ihren kritischen Daten

Mit dem PowerCommand-Transferschalter-Fernalarmmelder können Sie bis zu acht Transferschalter der X-Serie auf einem leicht ablesbaren Farb-LCD-Display aus der Ferne überwachen.

Mit nur einem Blick erfassen Sie die Position des Transferschalters, die Verfügbarkeit der Quelle und ob es aktive Ereignisse oder Warnungen gibt.

Eine intuitive Benutzeroberfläche bietet Ihnen Zugriff auf zusätzliche Informationen für jeden Transferschalter, einschließlich Quellenspannung, Frequenz und Alarmprotokolle sowie Befehlsfunktionen zur Einleitung von Tests, zum Außerkraftsetzen von Umschaltzeitgebern und für den ferngesteuerten Lastabwurf.

Ferngesteuertes Annunciator-Bedienfeld für Transferschalter

 

  • Marktführendes intuitives Design
  • Farbkodierte Symbole und Piktogramme
  • Tasten mit taktiler Rückmeldung
  • Fernüberwachung
  • Detaillierte Informationen und Historie
  • Prüfung, Überbrückung und Lastabwurf per Fernsteuerung
  • Fehler- und Ereignisbenachrichtigung
  • Spannungs- und Frequenzmessung
  • Geeignet zur Festverdrahtung für Steuerung außerhalb der X-Serie


     

 



Weiterleitung zu
cummins.com

Die von Ihnen gesuchten Informationen befinden sich auf
cummins.com

Wir öffnen nun diese Website für Sie.

Vielen Dank.