Anpassungsfähigkeit ist die halbe Miete
Da die heutigen Verteidigungssysteme immer flexibler und komplexer werden, besteht eine größere Abhängigkeit von entsprechenden Lösungen zur Energieerzeugung. Von grundlegenden Ressourcen für Luftstreitkräfte im Einsatz bis hin zu fortschrittlichen mittleren mobilen Stromquellen bietet Cummins die militärische Erfahrung und die technischen Kompetenzen, die Sie benötigen, um anspruchsvolle Leistungs-, Logistik- und mobile Energieanforderungen zu erfüllen.
100 Jahre Stromerzeugung
Unsere Erfahrung in der Stromerzeugung gewährleistet, dass wir die robustesten und zuverlässigsten Stromversorgungslösungen für Ihre Verteidigungsanforderungen anbieten. Sämtliche Aspekte rund um die Lösungen von Cummins für Stromversorgungssysteme (Konstruktion, Fertigung, Installation und Wartung von Generatoranlagen) wurden in einem Unternehmen zusammengeführt. Alle zentralen Komponenten – der Motor, der Generator, die integrierten und externen Steuersysteme sowie die Gehäuse – werden von Cummins hergestellt, montiert und getestet.
Durch diesen umfassenden Ansatz sind alle Komponenten einer Generatoranlage von Anfang an aufeinander abgestimmt und arbeiten harmonisch zusammen.
Leistung, die sich durchsetzt
Robuste Lösungen
- Bietet höhere Systemzuverlässigkeit
- Verbesserung bei der Mobilität und Transportfähigkeit der Ausrüstung
Optimiertes Design
- Geringerer Fußabdruck in der Logistik (Kraftstoff und Wartung).
- Reduzierung von Betriebs- und Wartungskosten.
Upgrades
- Entspricht den U.S. EPA-Luftverschmutzungsbestimmungen
- Austausch von älteren Generatoranlagen

Aggregat im Fokus
Robuste mobile Stromversorgung
5 kW bis 60 kW Primärstromversorgung
Der RMP bietet erhebliche operative Vorteile für alle militärischen Einsatzzwecke. Dank des geringeren logistischen Aufwands und der verbesserten Mobilität und Transportfähigkeit der Einheiten lassen sich die Betriebs- und Wartungskosten effektiv senken.

Aggregat im Fokus
DQPBU-Stromversorgungseinheit
800 kW Primärstromversorgung
Die BPU versorgt die Flugunterstützung und industrielle Bereiche mit Energie und erhöht so die Mobilität und die Angriffsfähigkeit.
Zusammenarbeit mit Cummins
Kontaktieren Sie uns für Preisanfragen
Finden Sie das Equipment mit der ökonomischsten Größe für Ihre Spezifizierung oder Belastung finden.
Cummins bietet für seine Stromerzeugungsaggregate für gewerbliche Zwecke spezielle Preise für die Regierung an.
Kontaktieren Sie für Angebotsanfragen Jamie Ferguson unter [geschützte E-Mail-Adresse]