2021 X15 Efficiency Serie Motor

X15 Efficiency Produktreihe (2021)

Leistung 400 bis 500 hp
298 – 373 kW
Drehmoment 1450 bis 1850 lb-ft
1966 bis 2508 Nm
Zertifizierung EPA 2021

Wenn Sie es bis zum Morgengrauen nach Fresno schaffen müssen …

Die X15 Efficiency Series erfüllt seit 2020 die Anforderungen der EPA 2021 sowie für Treibhausgase Phase 2 und ist offiziell nach den Standards für 2021 zertifiziert. Mit mehr als 12 Monaten Produktlaufzeit in Nordamerika folgt die X15 Efficiency Serie 2021 der bisher erfolgreichsten 15-Liter-Produkteinführung. Aufbauend auf den 3 wichtigsten Produkteigenschaften können Flotten, Betreiber und Eigentümer sich darauf verlassen, dass der Cummins X15 dort Leistung bringt, wo es am wichtigsten ist – beim Endergebnis.
 

Anwendungen

Schwerlast-Lkw Lkw-Ausrüster und Karosseriebauer

Übersicht:

Betriebszeit

Die X15 Efficiency Serie 2020 umfasst wichtige Produktverbesserungen, um die Emissionsstandards für 2021 zu erfüllen. Cummins misst die Leistung von Produkteinführungen anhand von Kennzahlen wie „Prozent Zero Touch“ und „Berührungen pro Tausend“, um die Zuverlässigkeit und Betriebszeit von Produkten zu quantifizieren. Die Produkteinführung 2020 war bisher die erfolgreichste, und mit minimalen Änderungen für die Produkteinführung 2021 rechnen wir damit, diesen Trend fortzusetzen.
Cummins bietet die längsten Serviceintervalle in der Branche, damit Sie auf der Straße bleiben können und nicht in die Werkstatt müssen.

Niedrigere Gesamtbetriebskosten

Die X15 Efficiency Series hat mit den Modellen der Jahre 2020 und 2021 bei ausgewählten Kunden im Vergleich der Antriebsstränge zum Modell 2019 eine 3,5%ige Verbesserung des Kraftstoffverbrauchs gebracht. Die X15 Efficiency Series hilft weiterhin dabei, das Beste aus jedem Tropfen Kraftstoff herauszuholen – mit EX-Einstufungen, die in bestimmten Betriebszyklen zusätzliche Verbesserungen des Kraftstoffverbrauchs von bis zu 1,5 % bieten und der Verfügbarkeit von elektronischen ADEPTTM-Antriebsstrangfunktionen. Und mit den längsten Serviceintervallen in der Branche kostet Sie die Wartung Ihrer Geräte weniger und Sie haben mehr davon.

Leichte Bedienbarkeit​​​​​​​

Die Cummins X15 Efficiency Series bringt jedem Fahrer Vorteile. Mit Zugang zu den ADEPT-Funktionen für jeden Motor der Efficiency-Serie (kompatible Getriebe erforderlich) und der Verfügbarkeit von EX-Einstufungen arbeitet der X15-Antriebsstrang besser als je zuvor. Funktionen wie SmartCoast und SmartTorque 2 können aktiviert werden, ohne dass eine spezielle Kalibrierung erforderlich ist. EX-Bewertungen bieten die nächste Stufe der Antriebsstrangoptimierung mit Zugriff auf vier einzigartige elektronische Antriebsstrangfunktionen.

Vollständiger Schutz, wenn Sie ihn am meisten brauchen

Der X15 hat nach wie vor eine Garantie von 2 Jahren bzw. 250.000 Meilen mit vollständiger Motorabdeckung bis 5 Jahre bzw. 500.000 Meilen beim Kauf des neuen erweiterten Garantieangebots „Protection Plan Plus Extended Coverage“.

Hilfe bei der Konfiguration Ihres X15 Efficiency Series-Antriebsstrangs erhalten Sie von Ihren örtlichen Cummins-Experten. Alternativ können Sie Cummins PowerSpec Web benutzen, um Ihre eigene Fahrzeugspezifikation zu entwickeln.
 

Angebotene Horsepower 400 bis 500 hp
298 bis 373 kW
Spitzendrehmoment 1450 bis 1850 lb-ft
1966bis2508 Nm
Geregelte Geschwindigkeit 1700 U/min
Einkupplungsdrehmoment 1000 lb-ft
1356 Nm
Anzahl der Zylinder 6
Systemgewicht 3152 lb
1430 Kg
Motor (trocken) 2961 lb
1343 Kg
System für die Abgasnachbehandlung 191 lb
87 Kg

Die folgenden Nennwerte werden entweder als „Standard“ oder „reines Drehmoment“ bezeichnet und bieten eine vergleichbare Leistung in allen Gängen.

Bewertung Horsepower (Kw) Spitzendrehmoment Lb-ft @ 950 U/min (n*m)
X15 450 450 (336) 1650 (2237)
X15 450 450 (336) 1750 (2373)
X15 450 450 (336) 1850 (2508)
X15 500 500 (373) 1650 (2237)
X15 500 500 (373) 1850 (2508)

 

Die SmartTorque (ST)-Einstufung bietet ein zusätzliches Drehmoment von 200 lb-ft in den oberen 2 Gängen und ermöglicht es dem Fahrer, länger effizienten Gänge zu nutzen.

Bewertung Horsepower (Kw) Spitzendrehmoment Lb-ft @ 950 U/min (n*m)
X15 400ST 400 (298) 1450/1650 (1966/2237)
X15 400ST 400 (298) 1550/1750 (2102/2373)
X15 400ST 400 (298) 1650/1850 (2237/2508)
X15 450ST 450 (336) 1450/1650 (1966/2237)
X15 450ST 450 (336) 1550/1750 (2102/2373)
X15 450ST 450 (336) 1650/1850 (2237/2508)
X15 500ST 500 (373) 1650/1850 (2237/2508)

 

EX-Einstufungen

Die neuen EX-Einstufungen bieten dynamische Antriebsleistungen mit zusätzlichen Vorteilen für das Fahrverhalten und den Kraftstoffverbrauch. EX-Einstufungen erfordern die Verwendung eines Endurant HD-Getriebes und von vorausschauenden GPS-Daten. Bei EX-Einstufungen liegt das maximal verfügbare Drehmoment in den ersten 9 Gängen bei 1650 lb-ft (2237 N*m).
 

Bewertung Horsepower (Kw) Spitzendrehmoment Lb-ft @ 950 U/min (n*m)
X15 400EX 400 (298) 1650 (2237)
X15 400EX 400 (298) 1750 (2373)
X15 400EX 400 (298) 1850 (2508)
X15 450EX 450 (336) 1750 (2373)
X15 450EX 450 (336) 1850 (2508)
X15 500EX 500 (373) 1850 (2508)

 

Drehmoment- und Horsepower-Kurven:

Wirkungsgradreihe Efficiency-Serie

HP-Kurven Efficiency-Serie

  • VGT-Turbolader - Äußerst zuverlässige und präzise Konstruktion für eine schnelle Beschleunigung
  • XPI-Kraftstoffsystem – Hoher Druck ermöglicht mehrere Einspritzvorgänge pro Zyklus für branchenführend geringen Kraftstoffverbrauch und leiseren Betrieb
  • Single-Module™ Abgasnachbehandlung – Ein kompaktes und leichtes System, das eine erhöhte Aschekapazität und verlängerte Wartungsintervalle bietet
  • Fleetguard-Kraftstoff- und Schmierstofffilter – Überlegenes Fassungsvermögen bietet besseren Schutz und ermöglicht längere Wartungsintervalle
  • Fleetguard-Kraftstoff- und Schmierstofffilter – Überlegenes Fassungsvermögen bietet besseren Schutz und ermöglicht längere Wartungsintervalle
  • Cummins-Motorbremse – Mit bis zu 600 Horsepower ist die Kraft der Bremse branchenführend. Stärkeres Bremsvermögen verringert die Abnutzung von Betriebsbremsen und Ersatzteilkosten
ARTIKEL SCHWER
<5,0 MPG
NAHTRANSPORT
5,0 bis 5,9 MPG
NORMAL
6,0 bis 6,9 MPG
LEICHT
>7,0 MPG
ÖLABLASS-LINTERVALL 25.000 Mi 50.000 Mi 60.000 Mi 75.000 Mi
X15 ÖLABLASS MIT VALVOLINE PB 30.000 Mi 55.000 Mi 65.000 Mi 80.000 Mi
X15 ÖLABLASS MIT CUMMINS OILGUARDTM Verlängerungen erhältlich Verlängerungen erhältlich Verlängerungen erhältlich Bis zu 100.000 Mi
KRAFTSTOFFFILTER* 25.000 Mi 50.000 Mi 60.000 Mi 75.000 Mi

Wenn die kombinierte prozentuale Leerlaufzeit plus Zapfwellenzeit (PTO) für die Intervalle „Nahtransport“, „Normal“ oder „Leichtverkehr“ größer ist als 40 %, verwenden Sie das nächst niedrige Leerlaufintervall.
*Für Nutzer von Premium Blue: Das Kraftstofffilter-Intervall entspricht dem optimierten Ölablass-Intervall (ODI).

 

ARTIKEL SCHWER
<5,5 MPG
NORMAL
5,5 bis 6,5 MPG
LEICHT
>6,5 MPG
DPF – Asche (Wartung)*** 250.000–400.000 m 400.000–600.000 mi 600.000–800.000 mi
DEF 300.000 mi bzw. 6.750 Stunden
Ventilstrang 500.000 mi / 10.000 Stunden / 60 Monate
Antriebsriemen 500.000 mi / 10.000 Stunden / 60 Monate
Kurbelgehäuseentlüftung n.z.
HC-Dosierer n.z.

***Cummins empfiehlt die Verwendung von originalen Cummins-DPF statt einer Reinigung des DPF im Rahmen des DPF-Aschewartungsintervalls. Mit der Leuchte zur Diagnose von DPF-Fehlern kann der Benutzer eine erweiterte DPF-Aschewartung durchführen (FC5383)



Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.
Weiterleitung zu
cummins.com

Die von Ihnen gesuchten Informationen befinden sich auf
cummins.com

Wir öffnen nun diese Website für Sie.

Vielen Dank.