Eine solide Grundlage vom ersten Ton an

Das Cummins Acoustical Technology Center (ATC) im Werk von Cummins Power System in Fridley, Minnesota, verfügt über eine halbschalltote Schallprüfkammer, in der akustische Präzisionsdaten von 20 Hz bis 20,000 Hz getestet und erfasst werden können ... im gesamten Bereich des menschlichen Hörvermögens.
Mit einer Länge von 105 Fuß, einer Breite von 80 Fuß und einer Höhe von 36,5 Fuß ist das ATC eines der weltweit größten Zentren seiner Art im Diesel- oder Stromerzeugungssektor und veranschaulicht das Engagement von Cummins für Innovation, präzise Ingenieurskunst und das Bestreben, geräuscharme Produkte für eine nachhaltige Zukunft bereitzustellen.
Im Einklang mit der Natur
Das Engagement des Teams für Innovation und präzise Ingenieurskunst spiegelt sich in der Konstruktion des ATC wider. Trotz seiner enormen Größe wurden mehr als drei Viertel der für den Bau des Zentrums verwendeten Materialien recycelt oder wiederverwertet.
Zu den Baustoffen zählen recycelte oder teilweise recycelte Metallverkleidungen, Flugaschebeton und lokal beschafftes Material wie Stahl aus Erz, das im Norden von Minnesota abgebaut wird. Darüber hinaus wurde das Zentrum auf einem Gelände errichtet, das vom U.S. Green Building Council als Industriebrachen-Sanierungsgebiet für eingestuft wird.

Umfangreiche Tests
Zur Entwicklung der QuietConnect-Serie von Notstromgeneratoren von Cummins für den Hausgebrauch wurden im ATC stundenlange Verifizierungstests an den Generatoren durchgeführt, die ungefähr denselben Geräuschpegel wie ein menschliches Gespräch erzeugen.

Geräuschdämpfende Gehäuse
Die Tests im ATC halfen bei der Konstruktion des Cummins PowerBox-Generatorgehäuses. Akustische Präzisionsdaten zeigen, dass das Gehäuse das Geräusch des QSK78-Dieselaggregats bei hoher Leistung so weit dämpft, dass es dem eines Regenschauers entspricht.

Reduzierter Fußabdruck
Nach ausführlichen Tests im ATC hat Cummins die nächste Generation tragbarer Generatoren entwickelt: den Onan QG 2800i, der um 62,7 % geräuschärmer ist als die vorherige Produktlinie und den Kraftstoffverbrauch um fast 50 % verbessert.
Innovation in Reinkultur
0 K Hz Das ATC kann akustische Daten in Präzisionsqualität von 20 Hz bis 20,000 Hz testen und erfassen – im gesamten Bereich des menschlichen Hörvermögens.
0 Das Design der Anlage umfasst mehr als 2000 echofreie Keile, mit denen das Innere der Kammer versehen ist.
0 °C 11 mm BTU/h Abwärme wird durch ein ausgeklügeltes Lüftungssystem geleitet, um konstant eine Luftfeuchtigkeit von 50 % und eine Temperatur von 23 °C aufrechtzuerhalten.
0 Mit einer Länge von 105 Fuß, einer Breite von 80 Fuß und einer Höhe von 36,5 Fuß ist das ATC groß genug, um bis zu 20 Schulbusse aufzunehmen.
Partnerschaften mit führenden Unternehmen im Audiobereich
Wir bei Cummins glauben an die Entwicklung von Produkten, die über die Erfüllung grundlegender Anforderungen in Bezug auf Geräuschemissionen hinausgehen. Wir sind stolz darauf, sicherere Produkte zu entwickeln, die das Leben unserer Kunden verbessern. Setzen Sie sich noch heute mit unserem Labor in Verbindung, wenn Sie Ihre Produkte im ATC testen möchten!