INLINE™

Chat mit dem Support

Unsere Datalink-Adapter sind für die Verwendung mit GuidanzTM konzipiert und ermöglichen die Kommunikation mit dem integrierten elektronischen Steuermodul (ECM) für Fahrzeugsubsysteme (z. B. Motor, Getriebe, Bremssysteme).

Für weitere Informationen oder zum Kauf von Datalink-Adaptern von Cummins wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Cummins-Vertriebspartner oder rufen Sie die Kundenbetreuung von Cummins an (Ihre regionale Telefonnummer finden Sie am Ende dieser Seite).

 

Software Downloads

caution1.png

Die Firewall Ihres Unternehmens kann die Installation dieser Datei verhindern. Bitte wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, wenn Sie solch eine Nachricht erhalten.

HINWEIS: Wenn Sie einen INLINE 6-Adapter haben, den INLINE 6-PC-Treiber installieren, der in dieser Software enthalten ist. Die INLINE 6 Software-Installation ist eine typische Windows-basierte, selbstausführende Installation.​​​​​​​ Die ausführbare Setup-Datei (unten aufgeführt) installiert den neuesten INLINE 6 PC-Treiber, der es RP1210-kompatiblen Softwareanwendungen ermöglicht, mit dem INLINE 6-Adapter zu kommunizieren.​​​​​​​ Die neueste Version des Reflash-Utility und die Firmware der neuesten Version sind ebenfalls in diesem Download enthalten und werden automatisch in den entsprechenden Ordnern auf Ihrem PC installiert, wenn Sie das Installationsprogramm ausführen, wie unten beschrieben.

 

 caution1.png

Der technische Support für INLINE 6 ist nicht mehr verfügbar und es wird Ende 2022 obsolet werden.

INLINE 7 ist derzeit für die Verwendung in mehreren Regionen zertifiziert, wo es als Ersatz für INLINE 6 verwendet werden kann.

Regionen ohne INLINE 7-Zertifizierung können einen im Erstazteilhandel erhältlichen RP1210-konformen Adapter verwenden.

 

Teilenummer:2892092

(32-bit) Download
Dateiname: INLINE6_6.10.1.0_32Bit.zip
Dateigröße: 64,8 MB
DOWNLOAD

(64-bit) Download
Dateiname: INLINE6_6.10.1.0_64Bit.zip
Dateigröße: 64,8 MB
DOWNLOAD

 

REFLASH-ANWEISUNGEN:

  1. Laden Sie die entsprechende6INLINE-Zip-Datei herunter, indem Sie auf einen Link oben klicken (beachten Sie, dass Sie die 32-Bit-Datei verwenden sollten, wenn Sie kein 64-Bit-Betriebssystem haben).
  2. Entpacken und extrahieren Sie die ausführbare Datei mit einer Zip/Entpack-Software.
  3. Klicken Sie auf das Windows-Startmenü und dann auf Ausführen.
  4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen und suchen Sie die Datei, die Sie heruntergeladen haben.
  5. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK, um den neuesten INLINE 6-Treiber, das Reflash-Dienstprogramm und die Firmware auf Ihrem PC zu installieren.
  6. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen.
  7. Verbinden Sie +8 V bis +50 V mit Ihrem INLINE 6 Adapter über das vorhandene DB25 Kabel.
  8. Verwenden Sie Ihr serielles DB9F-zu-DB9M-Kabel oder ein USB-Kabel, um den INLINE 6-Adapter mit dem richtigen PC-Kommunikationsport zu verbinden.
  9. Folgen Sie den unten stehenden Serviceanweisungen und der Kurzanleitung.

 

ZUSÄTZLICHE RESSOURCEN:

Dateiname: INLINE7_2.7.0.3.zip
Dateigröße: 15 MB
DOWNLOAD

 

ZUSÄTZLICHE RESSOURCEN:

Benutzerhandbuch

Diese Software ist auf Mobilgeräten nicht verfügbar. Zum Herunterladen für Ihren Büro- oder Heimcomputer kehren Sie bitte von diesem Gerät zu dieser Seite zurück.

Suche im digitalen Support für Produkte und Services

Weiterleitung zu
cummins.com

Die von Ihnen gesuchten Informationen befinden sich auf
cummins.com

Wir öffnen nun diese Website für Sie.

Vielen Dank.