Cummins im Einsatz
Cummins im Einsatz
Erleben Sie die nächste Generation der Stromversorgung – Jetzt
Erleben Sie die nächste Generation der Stromversorgung – Jetzt

Motor im Fokus
X12
X12
Der Cummins X12 in Kombination mit dem Endurant HD-Getriebe ist die leichteste integrierte Antriebsstrangoption auf dem Markt.

Motor im Fokus
X15 Efficiency Produktreihe
X15 Efficiency Produktreihe
Mit EX-Nennwerten, die den Kraftstoffverbrauch um bis zu 1,5 % verbessern, holen Sie mit der X15 Efficiency Serie das Beste aus jedem Tropfen Kraftstoff heraus.
Service, mit dem sie vorankommen
Unser Netzwerk aus über 9.000 Service- und Verteilerstandorten weltweit emöglicht Ihnen die Wahl.
Die Lebensader für Ihren Lkw-Motor
Mit Connected Diagnostics™ können Sie Ihren Motor drahtlos mit Cummins verbinden, um ihn laufend kontrollieren und aktualisieren zu müssen.