Acumen®

Stromerzeugung ist jetzt noch intelligenter


Die fortschrittliche Computerhardware von Cummins bietet Ihnen den direkten Zugang zu grenzenlosen Möglichkeiten.

Tiefergehende Daten führen zu besseren Erkenntnissen

Unsere Acumen-Hardware verbindet Sie direkt mit FiberRed®, der digitalen Technologieplattform von Cummins, die Ihnen Apps, Serviceintegrationen, Produktverbesserungen und mehr bietet. Nutzen Sie Acumen und FiberRed, um die Vorteile exklusiver digitaler Funktionen, Firmware-Updates und Releases mit neuen Optionen zu nutzen, während Sie gleichzeitig einen direkten Blick auf die Leistung Ihrer Geräte haben.

 


 

Die Leistung von Acumen

0 GHz Prozessorgeschwindigkeit

0 MB RAM

0 GB Speicher

0G- LTE-Konnektivität

Konstruiert für höchste Rechenleistung,
installiert für höchste Langlebigkeit

Acumen ist je nach Gerät und Branche in verschiedenen Modellen erhältlich und bietet mehrere robuste Installationsmethoden passend zu Ihrem Fahrzeug oder Ihrer Maschine. Von der Erstinstallation bis hin zu Nachrüstlösungen – die innovativen, fortschrittlichen Analysefunktionen und Telematikoptionen von Acumen sind in zuverlässiger Hardware integriert, die sich unter härtesten Bedingungen bewährt hat.

Machen Sie das Beste aus Ihren Geräten

Setzen Sie Acumen ein, um Ihre Systeme mittels der FiberRed-Plattform und den Apps von Cummins unter Nutzung von Telematik und Over-the-Air-Programmierung aus der Ferne zu verwalten und Sie während der gesamten Lebensdauer Ihrer Geräte zu unterstützen.
 

Powered by FiberRed®

Die Vorhersage der Zukunft beginnt heute

Nutzen Sie Acumen, um direkten Zugang zur digitalen Technologieplattform von Cummins, FiberRed, zu erhalten.


FiberRed entdecken

Video ansehen
Weiterleitung zu
cummins.com

Die von Ihnen gesuchten Informationen befinden sich auf
cummins.com

Wir öffnen nun diese Website für Sie.

Vielen Dank.