Cummins umfassende Produktpalette ist treibende Kraft im Verteidigungssektor
Willkommen bei Cummins Defense. Wir freuen uns, auch Ihnen als führender Anbieter von Stromversorgungssystemen für sämtliche Anwendungen an Land und auf See im Verteidigungssektor zur Seite zu stehen. Unser Ziel ist die Unterstützung des Erfolges Ihrer militärischer Operationen durch die Kraft von Cummins. Lassen Sie sich durch unser aktuelles Portfolio und unsere fortschrittlichen Technologien für Verbrennungsmotoren und elektrifizierte Lösungen von unserem Unternehmen überzeugen.
Globale Reichweite
Mit mehr als 8.000 zertifizierten Technikern und über 600 Vertriebs- und Servicestandorten in über 190 Ländern ist Cummins in der lage, seine Dienstleistungen selbst an den abgelegensten Orten bereitzustellen.
Anwendungsspezifische Anpassung
Cummins bietet ein breites Spektrum an serienmäßig produzierten Motoren und Generatoren für Anwendungen im Bereich der Verteidigungstechnik an.
Zuverlässige Motoren für Verteidigungsanwendungen

Motor im Fokus
ISB6.7
Der Cummins ISBe wird seinem Ruf als zuverlässiger Motor weiter gerecht. Kein anderer Hersteller kann einen Motor mit den gleichen Designvorteilen bieten wie Cummins mit seinem einzigartigen ISB.
Anwendungsspezifische Anpassung
Cummins bietet ein breites Spektrum an serienmäßig produzierten Motoren und Generatoren für Anwendungen im Bereich der Verteidigungstechnik an. Cummins ist problemlos in der Lage, sich an neue Anforderungen in Bezug auf Fahrzeuge und Erwartungen hinsichtlich einer höheren Leistungsdichte und eines geringeren Kraftstoffverbrauchs anzupassen. Cummins kann in jeder Phase behilflich sein, von der Beratung bei den ersten Angebotsspezifikationen über die Zusammenarbeit mit den Originalherstellern (OEMs) bei der Installation und Feldtests bis hin zur Produktion.
Die Anpassung handelsüblicher Modelle bietet Vorteile in Bezug auf die Verfügbarkeit, die Zuverlässigkeit und den Platzbedarf.
Je nach Ihren Bedürfnissen und Spezifikationen können wir auch völlig neue Motorarchitekturen entwerfen. Der ACE-Motor entstand aus dem Wunsch eines Kunden nach einer Gegenkolbenkonstruktion.