Motor der Cummins X15 Productivity Produktreihe

X15 Productivity Serie (2020)

Leistung 430 bis 605 hp
321 – 451 kW
Drehmoment 1650 bis 2050 lb-ft
2237 bis 2779 Nm
Zertifizierung EPA 2017

Für schweres Heben konzipiert.

Für den Einsatz Ihrer Betonmischer, Müllfahrzeuge, größeren Muldenkipper oder von jedem anderen schweren Gerät, dei dessen Einsatzzyklen hohe Gewichte gehoben werden müssen, bietet die neue X15™ Productivity Serie von Cummins den Drehmoment sowie die Reaktionsfähigkeit und Robustheit, die Sie benötigen.

Anwendungen

Schwerlast-Lkw Hersteller von Lkw-Ausrüstung und Aufbauhersteller Wohn- und Reisemobil-Motoren Feuer und Notfall Berufskraftwagen

Übersicht:

Leicht zu erkennen an der Bezeichnung „V“ im Einstufungsdiagramm, haben die Motoren der Productivity Serie ein höheres Leistungsspektrum (bis zu 605 hp mit 2050 lb-ft Spitzendrehmoment) als alle anderen Motoren der 15-Liter-Kategorie. Noch wichtiger ist, dass der Komponentensatz eine überragende Reaktionsfähigkeit beim Gasgeben bietet – in der Sprache der Ingenieure bedeutet dies, dass sie auch bei voller Beladung auf hügeligem Terrain schnell Geschwindigkeit aufnehmen.

Das Beste aus zwei Welten.

Die Motoren der 2020 X15 Productivity Serie mit einem Leistungsspektrum von 430 bis 500 Horsepower teilen sich einen Hardware-Satz mit der Cummins X15 Efficiency Serie mit geringerer Leistung. Für die Motoren mit einem höheren Leistungsspektrum von 565 bis 605 hp werden leistungsstärkere Komponenten aus der X15 Performance Serie verwendet. Diese duale Entwicklungsstrategie stellt sicher, dass die X15 Productivity Serie über die erforderliche Leistung verfügt, um die Leistungsanforderungen zu erfüllen und gleichzeitig den Kraftstoffverbrauch und die Betriebskosten zu optimieren. Die Drehzahlstufen sind so eingestellt, dass sie den Arbeitsanforderungen spezifischer Anwendungen entsprechen. Cummins bietet bei den Motoren der X15 Productivity Serie weiterhin Heckmotorantrieb (REPTO) sowie Frontmotorantrieb (FEPTO) an.

Lokalen Händler suchen

Umfassende Verbesserungen.

Die X15 Motoren 2020 bieten eine verbesserte Turbolader-Aerodynamik sowie einen leistungsstärkeren AGR-Kühler, der für allgemeine Verbesserungen bei der Luftaufbereitung und damit für mehr Effizienz im gesamten System sorgt. Sogar die branchenbeste Motorbremse des X15 wurde mit AGR-unterstützen Bremsen verbessert. Eine robustere Konstruktion bedeutet eine zuverlässigere Leistung.

Ununterbrochene Betriebszeit.

Wenn Sie ein von Cummins angetriebenes Gerät kaufen, erhalten Sie mehr als nur einen leistungsstarken, zuverlässigen und langlebigen Motor. Fortschrittliche Technologie und eine 24/7/365-Versorgung durch Cummins Care, dem umfangreichsten und kompetentesten Teile- und Service-Netzwerk (über 3500 Standorte) in Nordamerika. X15 Motoren sind mit unserem bewährten Connected Diagnostics System für eine schnelle Analyse im Fehlerfall ausgestattet. Connected Calibrations,™ unsere drahtlose Motorkalibrierung, lässt Sie Ihre Motorkalibrierung auf der Baustelle aktualisieren. Sie müssen keinen Händler aufsuchen, um die neueste Konfiguration zu erhalten. Alles, was wir tun, ist darauf ausgerichtet, Ausfallzeiten zu reduzieren und die Produktivität zu erhöhen – denn das ist der schnellste Weg zu mehr Gewinn.

Komplettoptimierung.

Die Optimierung mit der X15 Productivity Serie hört beim Standardmotor nicht auf, im Gegenteil – sie fängt hier erst an. Cummins fertigt zugehörige Technologien wie Einzelmodul-Nachbehandlung, VGT-Turbolader und Fleetguard-Filter, um sicherzustellen, dass alles integriert und für Ihren Betrieb optimiert ist. Cummins verfügt über eine jahrzehntelange Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Getriebeherstellern zur Fertigung integrierter Antriebe. Das bedeutet, dass Sie den besten Motor und das beste Getriebe für Ihre Anwendung erhalten, und dass diese so optimiert sind, dass sie nahtlos zusammenarbeiten.

 

Angebotene Horsepower 430 bis 605 hp
321 bis 451 kW
Spitzendrehmoment 1650 bis 2050 lb-ft
2237bis2779 Nm
Geregelte Geschwindigkeit 2000 bis 2100 U/min
Einkupplungsdrehmoment 1000 lb-ft
1356 Nm
Anzahl der Zylinder 6
Systemgewicht 3152 lb
1430 Kg
Motor (trocken) 2961 lb
1343 Kg
System für die Abgasnachbehandlung 191 lb
87 Kg

 

Modellbezeichnung Horsepower Spitzendrehmoment (Nm) Geregelte Drehzahl
X15 430V 430 (320 kW) 1650 bei 950 2000
X15 470V 470 (350 kW) 1750 bei 950 2000
X15 500V 500 (370 kW) 1850 bei 950 2000
X15 565V 565 (420 kW) 1850 bei 1150 2000
X15 605V 605 (450 kW) 1850 bei 1150 2000
X15 605V 605 (450 kW) 2050 bei 1150 2000

 

Wohnmobil und Wohnwagen​​​​​​​ 
565 bis 605 hp (421 bis 451 kW)
1850 bis 1950 lb-ft (2508 bis 2643 Nm)

Feuer und Notfall​​​​​​​
505 bis 605 hp (376 bis 451 kW)
1850 bis 2050 lb-ft (2508 bis 2779 Nm)

 

Berufskraftwagen​​​​​​​-Bild.png

  • VGT-Turbolader - Äußerst zuverlässige und präzise Konstruktion für eine schnelle Beschleunigung
  • XPI-Kraftstoffsystem – Hoher Druck ermöglicht mehrere Einspritzvorgänge pro Zyklus für branchenführend geringen Kraftstoffverbrauch und leiseren Betrieb
  • Single-Module™ Abgasnachbehandlung – Ein kompaktes und leichtes System, das eine erhöhte Aschekapazität und verlängerte Wartungsintervalle bietet
  • Fleetguard-Kraftstoff- und Schmierstofffilter – Überlegenes Fassungsvermögen bietet besseren Schutz und ermöglicht längere Wartungsintervalle
  • Fleetguard-Kraftstoff- und Schmierstofffilter – Überlegenes Fassungsvermögen bietet besseren Schutz und ermöglicht längere Wartungsintervalle
  • Cummins-Motorbremse – Mit bis zu 600 Horsepower ist die Kraft der Bremse branchenführend. Stärkeres Bremsvermögen verringert die Abnutzung von Betriebsbremsen und Ersatzteilkosten
ARTIKEL SCHWER
 
NAHTRANSPORT
<5,0 bis 5,9 MPG
NORMAL
6,0 bis 6,9 MPG
LEICHT
>7,0 MPG
ÖLABLASS-LINTERVALL 25.000 Mi
40.000 Km
40.000 Mi
64.000 Km
50.000 Mi
80.000 Km
75.000 Mi
120.000 Km
X15 ÖLABLASS MIT VALVOLINE PB1 30.000 Mi
48.000 Km
45.000 Mi
72.000 Km
55.000 Mi
89.000 Km
80:000 Mi*
130.000 Km
X15 ÖLABLASS MIT CUMMINS OILGUARD Verlängerungen erhältlich Verlängerungen erhältlich Verlängerungen erhältlich 100:000 Mi*
112.000 Km
KRAFTSTOFFFILTER2 25.000 Mi
40.000 Km
40.000 Mi
64.000 Km
50.000 Mi
80.000 Km
75.000 Mi**
120.000 Km
Dieselpartikelfilter3 250.000 bis 400.000 Mi
400.000 bis 640.000 Km
  400.000 bis 600.000 Mi
640.000 bis 960.000 Km
600.000 bis 800.000 Mi
960.000 bis 1.300.000 Km
DEF-FILTER 250.000 Mi
400.000 Km
  280.000 Mi
448.000 Km
300.000 Mi
480.000 Km
VENTILEINSTELLUNG 500.000 Mi
800.000 Km
  500.000 Mi
800.000 Km
500.000 Mi
800.000 Km

* Cummins empfiehlt Valvoline Premium Blue (PB 8600ES)
** Verlängertes Kraftstofffilter-Intervall von 60.000 bis zu 75.000 Meilen erfordert die Verwendung eines erweiterten Filters, der über das Cummins-Servicenetz erhältlich ist.

1 – Ölablass-Intervall von bis zu 80.000 Meilen, wenn Sie am Cummins-OilGuard-Ölanalyse-Programm teilnehmen.
2 – Für Nutzer von Premium Blue: Das Kraftstofffilter-Intervall entspricht dem optimierten Ölabluss-Intervall (ODI).
3 – DPF-Reinigung wird durch eine Wartungsleuchte angezeigt.



Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.
Weiterleitung zu
cummins.com

Die von Ihnen gesuchten Informationen befinden sich auf
cummins.com

Wir öffnen nun diese Website für Sie.

Vielen Dank.